Détecteur mural dooxie 2 fils sans Neutre finition noir

dooxie, une commande d'éclairage, équipée d'un support et à compléter d'une plaque, avec un design simple et moderne dans l'air du temps

82,49

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

fabrique-en-france

  • Installation idéale dans l'entrée, le couloir, l'escalier, le dressing, les toilettes...
  • Solution conçue pour faciliter l'accès aux personnes à mobilité réduite
  • S’installe à la place d’un interrupteur sans modifier le câblage (sans neutre)
  • Capacité des bornes : 1,5mm²
  • Connexion par bornes à vis - Possibilité de choisir la plaque de finition (non fournie) pour personnaliser son intérieur

Information sur la gamme

dooxie™ est une gamme de prises et interrupteurs simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3414971088627
  • Modèle Détecteur de mouvement
  • Type de capteur Infrarouge
  • Avec interface DALI Non
  • Régulation de la lumière Non
  • Commande HVAC Non
  • Spécial animaux Non
  • Protection au ras du mur Non
  • Avec détection du champ arrière Non
  • Interconnectable Non
  • Hauteur de montage optimale 1.2 m
  • Fonction d'éclairage de la cage d'escalier Oui
  • Commutateur de pontage Non
  • Largeur de portée max. 6 m
  • Longueur de portée max. 8 m
  • Champ de détection de diamètre au sol 6 m
  • Adapté pour une transmission sans fil Non
  • Commandable à distance Non
  • Télécommande fournie Non
  • Sensibilité ajustable Non
  • Luminosité de déclenchement ajustable Oui
  • Avec voyant Non
  • Auto-apprentissage de la fonction luminosité Non
  • Possibilité de cablage d'un variateur déporté Non
  • Mode de pose Encastré
  • Type de connexion Borne à vis
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Sans halogène Oui
  • Finition Laqué / peint
  • Finition de la surface Mat
  • Traitement antimicrobien Non
  • Couleur Noir
  • Transparent Non
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Résistance aux chocs (IK) IK02
  • Type de tension AC
  • Fréquence 47-63 Hz
  • Tension nominale (Un) 230-230 V
  • Durée de marche min. 5 s
  • Durée de marche max. 30 min
  • Angle de détection horizontal 120-120 °
  • Plage de rotation du capteur, horizontale 0-0 °
  • Plage de rotation du capteur, verticale 0-0 °
  • Luminosité de déclenchement 5-1275 lx
  • Puissance de coupure max. 300 W
  • Adapté à une charge C Oui
  • Température -5-45 °C
  • Courant de démarrage max. 1.8 A
  • Courant de veille 1.8 mA
  • Commande auxiliaire possible Non
  • Fonction d'alarme Non
  • Avec capteur acoustique Non
  • Largeur 73 mm
  • Hauteur 73 mm
  • Profondeur 51.45 mm
  • Avec câble de raccordement Non
  • Compatible avec Apple HomeKit Non
  • Compatible avec Google Assistant Non
  • Compatible avec Amazon Alexa Non
  • Compatible IFTTT Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
  • Capacité des bornes 2.5-2.5 mm²
  • Interrupteur automatique Oui