Double interrupteur ou va-et-vient dooxie 10AX 250V~ livré avec plaque ronde alu avec bague effet chrome

dooxie, une commande d'éclairage complète, prête à installer avec un design simple et moderne dans l'air du temps

21,99

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

fabrique-en-france
Finition Aluminium

  • Permet d'allumer ou d'éteindre 2 éclairages : fonction compacte 2 en 1
  • Gain de place : avec un encombrement identique à un simple interrupteur
  • Connexion rapide sans outil par bornes automatiques
  • Capacité des bornes : 1,5mm²
  • Produit livré complet avec plaque effet aluminium avec bague effet chrome - Mécanisme livré avec des griffes facilitant la pose en rénovation

Information sur la gamme

dooxie™ est une gamme de prises et interrupteurs simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3414971086470
  • Type de commutation Va-et-vient
  • Type de commande Autre
  • Composition Mécanisme complet avec plaque
  • Interrupteur à bouton-poussoir Non
  • Nombre de bascules d'actionnement 2
  • Mode de pose Encastré
  • Type de fixation Fixation à griffes/vis
  • Avec cadre/support de montage Oui
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Sans halogène Oui
  • Traitement antimicrobien Non
  • Finition Décoré
  • Finition de la surface Mat
  • Couleur Aluminium
  • Numéro RAL (équivalent) 7040
  • Couleur de l'opérateur de commutation Aluminium
  • Zone de texte/surface d'inscription Non
  • Voyant Non
  • Fonction d'éclairage Autre
  • Type d'éclairage Autre
  • Adapté à la classe de protection (IP) IP21
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Tension nominale 250 V
  • Calibre 10 A
  • Courant de commutation pour lampes fluorescentes 10 AX
  • Contact de report Non
  • Type de connexion Autre
  • Interrupteur de chauffage Non
  • Interrupteur de machine à laver Non
  • Profondeur d'appareil 36.25 mm
  • Profondeur d'encastrement 21.4 mm
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement 30 mm
  • Compatible avec Apple HomeKit Non
  • Compatible avec Google Assistant Non
  • Compatible avec Amazon Alexa Non
  • Compatible IFTTT Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
  • Temperature de stockage -25-60 °C
  • Type de tension AC
  • Fréquence 50-60 Hz
  • Section de câble 1.5-1.5 mm²
  • Nombre de bascules d'actionnement 2