Coffret de dérivation - 76x66 x33mm - gris

  • Ref. 0 945 40

Coffret avec socle comportant un rail qui reçoit les barrettes de 10 bornes séparables

13,59

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

fabrique-en-france

  • Capot enclipsable pouvant être vissé
  • Livré sans bornes
  • Comportant un rail de 55mm, pour bornes de 6mm² ou 10mm²

Notice du produit

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3245060945404
  • Mode de pose Saillie
  • Capacité des bornes Autre
  • Technique de raccordement Borne à vis
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Sans halogène Non
  • Couleur Blanc
  • Numéro RAL (équivalent) 9010
  • Adapté à la classe de protection (IP) IP40
  • Largeur d'appareil 76 mm
  • Hauteur d'appareil 66 mm
  • Profondeur d'appareil 33 mm
  • Traitement antimicrobien Non