Fiche extra-plate mâle sans terre - 16A - sortie latérale - blister - noir

  • Ref. 0 939 84

Fiche, pour raccorder un câble sur une prise de courant ou une fiche femelle

4,79

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Finition Noir

  • Sortie de câble latérale
  • Câble 2x1,5mm² maximum
  • Serre-câble à vis
  • Pour alimentation d’appareils classe II comme une lampe de chevet (3680W max)
  • Livrée sous blister

Notice du produit

Fiche technique

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3245060939847
  • Modèle Autre
  • Type de contact de protection Rond
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Direction d'enfichage Coudé
  • Technique de raccordement Borne à vis
  • Couleur Noir
  • Tension nominale 250 V
  • Calibre 16 A
  • Pour « conditions difficiles » (selon VDE) Non
  • Largeur 36.5 mm
  • Hauteur 36.5 mm
  • Profondeur 48 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation -10-35 °C
  • Temperature de stockage -15-70 °C
  • Type de tension AC
  • Fréquence 50-60 Hz
  • Sans halogène Oui
  • Traitement antimicrobien Non
  • Type de connexion Borne à vis