Fiche femelle avec terre - caoutchouc - 16A - à vis - sortie droite - blister

  • Ref. 0 939 15

Fiche avec prise à raccorder un câble pour brancher une fiche mâle

23,99

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

fabrique-en-france

  • Pour câble 2,5mm² maximum
  • Serre-câble à vis
  • Pour usage intensif ou d’extérieur
  • Support serre-câble pivotant, permettant l'accès facile aux bornes de raccordement
  • Raccordement des appareils de moyenne puissance (jusqu’à 3680W)

Notice du produit

Fiche technique

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3245060939151
  • Matériau Caoutchouc
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Sans halogène Oui
  • Classe de protection (IP) IP44
  • Direction d'enfichage Droit
  • Technique de raccordement Borne à vis
  • Adapté à une broche de contact de protection Non
  • Couleur Noir
  • Pour « conditions difficiles » (selon VDE) Oui
  • Hauteur 42.5 mm
  • Profondeur 96 mm