Fiche femelle avec terre plastique Annela - 16A - avec anneau - blister - Noir

  • Ref. 0 939 08

Fiche avec prise à raccorder un câble pour brancher une fiche mâle

8,29

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Finition Noir

  • Raccordement avec serre-câble à vis
  • Capacité des bornes : 1,5mm²
  • A raccorder avec câble 3 x 1,5 mm² max
  • Raccordement des appareils de moyenne puissance (jusqu'à 3680W)
  • Livrée sous blister

Notice du produit

Fiche technique

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3245060939083
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Sans halogène Oui
  • Classe de protection (IP) Autre
  • Direction d'enfichage Coudé
  • Technique de raccordement Borne à vis
  • Adapté à une broche de contact de protection Non
  • Couleur Noir
  • Pour « conditions difficiles » (selon VDE) Non
  • Largeur 43 mm
  • Hauteur 46 mm
  • Profondeur 84 mm