Fiche mâle avec terre Plexo - caoutchouc - IP44 - gris
Fiche, pour raccorder un câble sur une prise de courant ou une fiche femelle
8,69 €
Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse
Garantie légale 2 ans, à exercer pour un consommateur auprès de l'enseigne ou du site marchand auprès duquel il a acheté le produit.
Caractéristiques produit
- Pour petit électroménager classe I (simple isolation), exemples : cafetière, fer à repasser, ... ou pour réalisation de rallonges
- Sortie du câble par l'arrière
- Fiche Plexo étanche IP44
- Raccordement des appareils de moyenne puissance (jusqu'à 3680W)
Documentation et conseils de pose
Documentation
Caractéristiques techniques
- Marque LEGRAND
- EAN/Gencode 3245060938284
- Type de contact de protection Rond
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Classe de protection (IP) IP44
- Direction d'enfichage Droit
- Technique de raccordement Borne à vis
- Couleur Gris
- Pour « conditions difficiles » (selon VDE) Non
- Largeur 40 mm
- Hauteur 40 mm
- Profondeur 100 mm
- Type de tension AC
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Recyclage et fin de vie
Fiche mâle avec terre Plexo - caoutchouc - IP44 - gris
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main