Kit prise de sol et plan de travail inox étanche IP44 avec clapet de protection + boite à encastrer
Cette prise de courant protégée par un volet permet le branchement d'un appareil électrique ou électronique au sol, sur un plan de travail ou au mur.
87,49 €
Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse
Garantie légale 2 ans, à exercer pour un consommateur auprès de l'enseigne ou du site marchand auprès duquel il a acheté le produit.
Caractéristiques produit
- Utilisation : Sol , mur, plan de travail...
- IP44 installation en intérieur ou en extérieur protégé (véranda, terrasse protégée)
- Ouverture du couvercle à 180°
- 1 référence = 1 appareil complet prêt à installer
Documentation et conseils de pose
Notice du produit
Schéma de câblage
Guide de choix
Caractéristiques techniques
- Marque LEGRAND
- EAN/Gencode 3245060921101
- Modèle Broche de contact de protection
- Pôle neutre sectionné simultanément Non
- Type de contact de protection Rond
- Nombre de contacts actifs (ronds) 2
- Equipé d'un signal lumineux complémentaire Non
- Nombre de poste(s) 1
- Nombre de modules 2
- Nombre de phases 1
- Impression/marquage Sans
- Type de connexion Borne automatique
- Avec volet de protection Oui
- Avec eclips / protection enfant Oui
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- Couleur Autre
- Finition métallique Oui
- Transparent Non
- Verrouillable Non
- Mécanisme d'éjection Non
- Encastrement isolé Non
- Avec éclairage fonctionnel Non
- Avec éclairage d'orientation Non
- Protection contre les surtensions Non
- Protection différentielle Non
- Avec microfusible Non
- Alimentation spéciale Sans alimentation spéciale
- Mode de pose Encastré
- Type de fixation Fixation avec vis
- Matériau Métal
- Qualité du matériau Acier inoxydable (inox)
- Sans halogène Oui
- Finition Métallique
- Finition de la surface Mat
- Traitement antimicrobien Non
- Repiquage possible Non
- Avec interrupteur Non
- Prise inclinée ou inclinable Non
- Calibre 16 A
- Tension nominale 250 V
- Fréquence 50-60 Hz
- Adapté à la classe de protection (IP) IP44
- Résistance aux chocs (IK) IK08
- Largeur d'appareil 86 mm
- Hauteur d'appareil 86 mm
- Profondeur d'appareil 42 mm
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible IFTTT Non
- Avec répéteur de signal Wi-Fi Non
- Avec haut-parleur bluetooth intégré Non
- Pour « conditions difficiles » (selon VDE) Non
- Profondeur d'encastrement 40 mm
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
- Temperature de stockage -10-70 °C
- Type de tension AC
- Power Delivery Non
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- précâblé Non
- Capacité des bornes 1.5-2.5 mm²
- Nature du cable pour connexion Rigide
- Section de câble 1.5-2.5 mm²
- Maintien du cable Autre
- Composition Mécanisme complet avec plaque
- Objet connecté Non
- nombre d'unités 1
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Recyclage et fin de vie
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main