Prise de courant de puissance saillie étanche - 20A - 4 alvéoles - Gris

Plexo, prise de courant étanche de puissance complète, prête à installer en apparent au mur

49,49

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

fabrique-en-france

  • Puissance maximum 4600W en 230V
  • Avec éclips de protection pour protection des enfants
  • Adapté aux environnements poussièreux et humides, Plexo étanche vous garantit une isolation totale du produit
  • Livrée avec cadre pour pose en saillie
  • Entrée par embout d'étanchéité découpable pour tube Ø9mm à Ø13mm ou pour câble Ø6mm à Ø20mm - Avec volet d'obturation

Information sur la gamme

Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'utilisation intérieure et extérieure. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable.

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3245060914370
  • Modèle Autre
  • Type de contact de protection Rond
  • Nombre de contacts actifs (ronds) 1
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire Non
  • Nombre de poste(s) 1
  • Nombre de phases 1
  • Impression/marquage Autre
  • Type de connexion Borne à vis
  • Avec volet de protection Oui
  • Avec eclips / protection enfant Oui
  • Avec zone de texte/surface d'inscription Non
  • Couleur Gris
  • Numéro RAL (équivalent) 7016
  • Finition métallique Non
  • Transparent Non
  • Verrouillable Non
  • Mécanisme d'éjection Non
  • Encastrement isolé Non
  • Avec éclairage fonctionnel Non
  • Avec éclairage d'orientation Non
  • Protection contre les surtensions Non
  • Protection différentielle Non
  • Avec microfusible Non
  • Alimentation spéciale Sans alimentation spéciale
  • Mode de pose Saillie
  • Type de fixation Fixation avec vis
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Sans halogène Oui
  • Finition Non traité
  • Finition de la surface Brillant
  • Traitement antimicrobien Non
  • Repiquage possible Oui
  • Avec interrupteur Non
  • Prise inclinée ou inclinable Non
  • Calibre 20 A
  • Tension nominale 400 V
  • Fréquence 50-60 Hz
  • Adapté à la classe de protection (IP) IP55
  • Résistance aux chocs (IK) IK08
  • Largeur d'appareil 90 mm
  • Hauteur d'appareil 90 mm
  • Profondeur d'appareil 65 mm
  • Compatible avec Apple HomeKit Non
  • Compatible avec Amazon Alexa Non
  • Compatible avec Google Assistant Non
  • Compatible IFTTT Non
  • Avec répéteur de signal Wi-Fi Non
  • Avec haut-parleur bluetooth intégré Non
  • Pour « conditions difficiles » (selon VDE) Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation -20-40 °C
  • Temperature de stockage -20-40 °C
  • Type de tension AC
  • Power Delivery Non
  • Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
  • Section de câble 4-4 mm²
  • Maintien du cable Autre
  • Composition Mécanisme complet avec plaque
  • Objet connecté Non
  • nombre d'unités 1