Douille étanche pour applique - pour ampoule E27

  • Ref. 0 911 46

Dans les combles, les cages d’escaliers, les réduits techniques, partout où vous souhaitez un luminaire, d’installation et de maintenan-ce très simple

23,49

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


  • Culot E27
  • Puissance lampe : 100W incandescent maximum

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3245060911461
  • Modèle Support de lampe en saillie
  • Matériau Plastique
  • Couleur Gris
  • Profondeur 87 mm
  • Douille E27
  • Avec insertion de starter Non
  • Type de fixation Patte de fixation
  • Filetage de raccord Autre
  • Compatible avec Apple HomeKit Non
  • Compatible avec Google Assistant Non
  • Compatible avec Amazon Alexa Non
  • Compatible IFTTT Non
  • Hauteur 90 mm
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation 0-50 °C
  • Temperature de stockage 0-50 °C