Couvercle de remplacement avec prise luminaire Batibox plaque de plâtre
Batibox, couvercle DCL pour boîte luminaire pour applique
15,09 €
Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse
Garantie légale 2 ans, à exercer pour un consommateur auprès de l'enseigne ou du site marchand auprès duquel il a acheté le produit.
Caractéristiques produit
- Branchement au lustre avec une fiche (non fournie)
- Montage sur boîtes plafond pour lustres
- Equipé de bornes automatiques à 2 entrées pour fils 1,5mm²
- Couvercle extra plat pour un meilleur placage au plafond
- Livré avec obturateur de protection (IPX4) contre les projections de peinture
Information sur la gamme
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.
Documentation et conseils de pose
Caractéristiques techniques
- Marque LEGRAND
- EAN/Gencode 3245060905699
- Diamètre 80 mm
- Pour diamètre de boîte/boîtier 67-67 mm
- Profondeur 36 mm
- Forme Rond
- Type de fixation Autre
- Modèle Autre
- Avec sortie de câble Non
- Matériau Plastique
- Sans halogène Oui
- Couleur Blanc
- Avec vis Non
- Plombable Non
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Recyclage et fin de vie
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel