Boîte à encastrer Batibox plaque de plâtre pour luminaire avec couvercle Ø65mm

Boîte plafond pour luminaire

8,49

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

fabrique-en-france

  • Fixation par serrage d’étriers dans plaque de plâtre
  • Permet la suspension jusqu'à 25kg avec reprise arrière sur ossature
  • Ø65mm - Profondeur 50mm
  • Livrée avec piton et couvercle de finition
  • Axe central du piton démontable pour faciliter le positionnement de la tige filetée

Information sur la gamme

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Notice du produit

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3245060905651
  • Mode de pose Mur creux
  • Forme Rond
  • Type de construction Boîte de jonction/raccordement d'appareils
  • Modèle Unique
  • Equipé d'une couronne rotative Non
  • A coupler/juxtaposer Non
  • Garnissage Autre
  • Diamètre 75 mm
  • Profondeur 65-65 mm
  • Profondeur intérieure 50 mm
  • Avec vis Oui
  • Traversée de boîtier par une ouverture défonçable Oui
  • Traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité Non
  • Traversée de boîtier par une tubulure Oui
  • Traversée de boîtier par une membrane à niveaux Non
  • Pour diamètre du tube 16/20 mm
  • Verrouillage de tube Non
  • Verrouillage de tube en option Non
  • Entrée de l'arrière Non
  • Nombre d'entrées 4
  • Matériau Plastique
  • Sans halogène Oui
  • Finition Non traité
  • Couleur Jaune
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Finition du couvercle Couvercle de protection de construction
  • Couvercle transparent Non
  • Fixation du couvercle Encliqueté
  • Plombable Non
  • Maintien de fonction Sans
  • Avec blindage Non
  • Etanche à l'air Non
  • Fixation au crochet de luminaire Non
  • Tubulure Sans
  • Application spéciale Sans
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
  • Temperature de stockage -5-60 °C
  • Maintien du cable Non applicable
  • Modèle Unique