Lot de 8 obturateurs pour boîte à encastrer Eco batibox - Ø16mm
S'utilisent en neuf et en rénovation avec tous les types de boîtes : maçonnerie, multi-matériaux, pour combles et hourdis, de connexions, DCL.
6,99 €
Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse
Garantie légale 2 ans, à exercer pour un consommateur auprès de l'enseigne ou du site marchand auprès duquel il a acheté le produit.
Caractéristiques produit
- Adaptée aux maisons basse consommation et maisons passives dans le cadre de la nouvelle réglementation thermique - Améliore le confort des occupants et la qualité de l'air intérieur
- Permettent de limiter jusqu’à 90% des flux d’air
- Facilement perforables pour le passage des fils
- S’installent au départ et à l’arrivée des conduits venant des enveloppes et tableaux...
Information sur la gamme
La boîte d'encastrement Eco Batibox™ est adaptée aux maisons basse consommation (BBC) et passive et permet de répondre aux exigences de la RT 2012. Elle améliore particulièrement la performance énergétique des bâtiments en supprimant les flux d'air engendrés par l'infrastructure électrique. Disponible en version simple ou multipostes en profondeur 40 ou 50 mm pour recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. Une boîte pavillonnaire permet aussi de compléter les réponses à vos besoins sur les chantiers.
Documentation et conseils de pose
Notice du produit
Caractéristiques techniques
- Marque LEGRAND
- EAN/Gencode 3245060905170
- Diamètre nominal 16 mm
- Modèle Fermé
- Profondeur 16 mm
- Classe de protection (IP) IP40
- Matériau Plastique
- Sans halogène Non
- Couleur Gris
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-60 °C
- Temperature de stockage -5-60 °C
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Recyclage et fin de vie
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel