Fiche de puissance mâle 20A -sortie câble par dessous -2 broches -blister -blanc

  • Ref. 0 901 13

Fiche permettant le raccordement d'un câble sur une prise de courant ou une fiche femelle

24,49

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

fabrique-en-france

  • Fiche à sortie latérale par embout avec serre-câbles à vis
  • Section maximum : 4mm²
  • Livré sous blister

Notice du produit

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3245060901134
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Direction d'enfichage Coudé
  • Technique de raccordement Borne à vis
  • Couleur Blanc
  • Pour « conditions difficiles » (selon VDE) Non
  • Hauteur 75 mm
  • Profondeur 76 mm