Quelle est la durée maximale de conservation des données en local (sur le produit même) ?

La durée de conservation des données varie en fonction de l'échelle (quotidienne, mensuelle ou annuelle) : Si les données sont consultées au jour : accès à la consommation quotidienne des 31 derniers jours. Si consultation au mois : accès aux données de consommation des 24 derniers mois. Si consultation à l'année : accès aux données des 2 dernières années.

Besoin d'aide ? <br />Contacter le Service Consommateurs

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h - de 8h30 à 17h du 23/12 au 03/01 inclus au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message