Comment configurer mon "Assistant Google" pour commander la Caméra Extérieure Intelligente Netatmo ?

Si vous possédez une enceinte Google Home, la configuration se fera via votre application : Téléchargez l'application « Google Home » de Google disponible sur iOS et Android. Allez dans "Ajouter un nouveau appareil" puis " Configurer un appareil" et choisissez l'application " Netatmo" Connectez votre compte Netatmo et suivez les instructions

Besoin d'aide ? <br />Contacter le Service Consommateurs

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message