Matériels et outils
Pour installer une sortie de câble connectée sans fil pilote vous avez besoin de :
- une boîte d'encastrement d'une profondeur de 40 mm
- des fils rigides d'une section 2,5 mm²
- un tournevis plat
- une pince à dénuder
- une pince coupante

Coupez le courant pour votre sécurité
Comme avant toute intervention sur une installation électrique, coupez le courant au disjoncteur général et assurez-vous de l'absence de tension à sa sortie.

Prérequis pour ajouter une sortie de câble connectée
Pour installer la sortie de câble connectée vous devez avoir préalablement installé un pack de démarrage connecté Céliane with Netatmo et avoir terminé la configuration. Une sortie de câble est nécessaire pour chaque appareil électrique que vous souhaitez connecter, ainsi qu’une commande sans fil pour allumer et éteindre vos appareils électriques sans vous déplacer. La sortie de câble connectée Céliane with Netatmo existe en 3 coloris de finition.

Etape 1 : remplacer la sortie de câble existante
Démontez la sortie de câble existante et câblez à la place la sortie de câble connectée. Sur la boîte d'encastrement d'une profondeur minimale de 40 mm, fixez la sortie de câble connectée et raccordez les bornes du neutre, de la phase et de la terre si nécessaire. Passez le câble de votre sèche-serviette dans le serre-câble et vissez-le pour le maintenir. Rétablissez le courant : le voyant de la sortie de câble connectée s'allume en rouge fixe.

Etape 2 : configurer la sortie de câble connectée
Pour réaliser cette étape vous devez ouvrir le réseau : appuyez au centre de la commande générale sans fil Départ/Arrivée ou sur le bouton du module contrôle. Les voyants de la commande générale s'allument brièvement en vert puis s'éteignent. De même, les voyants de la prise Control ou du module contrôle s'allument en vert fixe. Le voyant de la sortie de câble connectée passe au vert ? La sortie de câble est configurée et prête à fonctionner.

Etape 3 : terminer la configuration
Terminez la configuration de la sortie de câble connectée en appuyant brièvement une fois au centre de la commande générale sans fil Départ/Arrivée ou sur le bouton du module contrôle. Tous les voyants s'éteignent.

Etape 4 : associer la commande sans fil
Pour piloter la sortie de câble à partir de la commande sans fil, retirez la languette de la commande et appuyez brièvement en bas de celle-ci : le voyant clignote en vert puis s'éteint. Pour associer la commande sans fil à la sortie de câble, maintenez votre appui au centre de la commande tout en tapotant 3 fois avec sur la sortie de câble. Les voyants des deux produits clignotent en bleu puis passent au bleu fixe.

Etape 5 : vérifier l’association
Vérifiez l’association de la commande sans fil avec la sortie de câble : le voyant de la commande sans fil s'éteint, celui de la sortie de câble repasse au vert fixe. L'association est réussie. Pour associer d’autres sorties de câble précédemment installées, recommencez l’étape 3.

Etape 6 : finaliser l’installation de la sortie de câble
Pour terminer d'installer la sortie de câble, appuyez brièvement une fois au centre de la commande générale sans fil Départ/Arrivée ou sur le bouton du module contrôle. Le voyant clignote en vert puis s’éteint. Le voyant de la sortie de câble connectée s'éteint. Clipsez la plaque de finition fournie sur la sortie de câble : votre installation est terminée.



Commander la sortie de câble depuis Home + Control
Vous pouvez commander la sortie de câble depuis l'application Home + Control. Pour cela, appuyez sur « Ailleurs » : vous voyez apparaître la sortie de câble dans la liste des produits non associés à une pièce. Renommez-la sortie de câble, précisez le type d'appareil, puis validez. La sortie de câble est configurée : vous pouvez l'allumer et l'éteindre depuis l'app ou créer un planning d'actions pour contrôler votre appareil à des heures définies.

Créer un planning d’actions depuis Home + Control
Depuis les paramètres appuyez sur « Planning » puis sur « Actions. » Configurez votre action en indiquant l'heure de début, le ou les jours concernés, le nom de l'action et son type (par exemple allumage du sèche-serviette), puis validez. Votre action est enregistrée. Répétez l'opération pour configurer l'extinction de l'appareil. Consultez en direct les consommations de l'appareil relié à la sortie de câble en appuyant sur l'histogramme en haut de l'écran.