Onduleur tour Keor SP pour poste de travail, équipé de 1 prise 2P+T et 1 prise IEC - 600VA 360W - autonomie 5 à 30 minutes

  • Ref. 3 101 82
  • Keor SP

Keor SP, onduleur tour monophase line interactive pour postes de travail, systèmes de sécurité, CCTV, terminaux de point de vente, applications domestiques…

234,99

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


  • Onduleur monophasé Keor SP, idéal pour la protection des postes de travail, systèmes de sécurité, terminaux de point de vente...contre les surtensions, les surcharges et les courts-circuits
  • Puissance :
    - nominale 600VA
    - active 360W
  • Composition :
    - 1 prise 2P+T
    - 1 prise IEC
  • Fonction de démarrage à froid - Auto-diagnostic et régulateur électronique de tension AVR intégrés - Contrôle par microprocesseur
  • Autonomie : 5 minutes à 30 minutes

Avantages

  • Design compact et moderne blanc et noir
  • Communication par port USB
  • Fonction USB intégrée pour que l'onduleur soit perçu par les ordinateurs ou les serveurs NAS comme une batterie externe

Les + installation

Encombrement réduit et configuration facile

Les + utilisation

Gestion avancée en fonction du niveau de décharge de la batterie

Recommandations / restrictions d’usages

  • Les valeurs d'autonomie sont estimées en minutes et peuvent varier en fonction des caractéristiques de la charge, des conditions d'utilisation et de l'environnement

Fiche technique

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3414971231993
  • Tension d'entrée 170-280 V
  • Fréquence primaire 45-65 Hz
  • Nombre de phases primaires 1
  • Tension de sortie 207-253 V
  • Fréquence secondaire 49-61 Hz
  • Puissance effective de sortie 360 W
  • Puissance apparente de sortie 600 VA
  • Interface USB Oui
  • Avec interface de communication RS-232 Non
  • Nombre de phases secondaires 1
  • SNMP Non
  • Type de tension AC
  • Hauteur 138 mm
  • Largeur 120 mm
  • Profondeur 330 mm
  • Poids 5 kg
  • Possibilité de gestion du réseau Non
  • Technologie USV Interactif en ligne
  • Type de construction Appareil indépendant
  • Facteur de puissance cos phi à la sortie 0.6
  • Efficacité totale 96 %
  • Contact de commutation hors tension Non
  • Fonction de coupure automatique Non
  • Raccordement d'entrée C14
  • Nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 1
  • Nombre de raccords de sortie standard français (type E) 1
  • Classe de protection (IP) Non applicable
  • Temperature d'utilisation /d'installation 0-40 °C
  • Temperature de stockage 0-40 °C
  • Niveau sonore 40 dB
  • Type de charge Universel
  • Avec prise Oui
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
  • Code CEI (Pack1) VRLA
  • Pile ou Accumulateur (Pack1) Accumulateur (rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack1) Plomb
  • Nombre de Pack 1 1
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 1
  • Poids d'un Element Unitaire (Pack1) 2050 g
  • Localisation Pack1 Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Pack1) I : Industriel (Pas Portable)