Multiprise équipée de 4 prises avec terre longueur 253mm pour fixation au mur , mobile ou avec moulure - à cabler sans cordon

  • Ref. 0 506 10

Bloc multiprise, à cabler et fixable, pour brancher en tous lieux divers appareils et équipements en standard franco-belge, de type électroménager, lampe, ordinateur, TV

70,99

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

fabrique-en-france

  • Multiprise équipée de 4 prises avec terre - Puissance maximum admissible 3500W en 230V~
  • Avec éclips de protection pour protection des enfants
  • S'associe naturellement avec la moulure électrique grâce aux embouts fournis
  • A câbler avec câble souple 3G 1,5mm² recommandé
  • Longueur 253mm - A câbler avec câble souple 3G 1,5mm² recommandé

Avantages

  • Produit certifié NF

Les + installation

Fixation murale par vis ou possibilité d'utilisation mobile

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur
  • Puissance totale maximum des appareils branchés 3680W : ne pas excéder la puissance maximale admissible
  • Ne jamais brancher les blocs multiprises en série

Fiche technique

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3245060506100
  • Forme de boîtier Rectangulaire
  • Nombre de prises 2P+T 4
  • Avec interrupteur Non
  • Interrupteur différentiel Non
  • Filtre anti-parasite réseau Non
  • Protection contre les surtensions Non
  • Calibre 16 A
  • Section de conducteur 1.5 mm²
  • Avec couverture Non
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Sans halogène Oui
  • Traitement antimicrobien Non
  • Finition Non traité
  • Finition de la surface Brillant
  • Couleur Blanc
  • Numéro RAL (équivalent) 9010
  • Transparent Non
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Résistance aux chocs (IK) IK08
  • Prise inclinée ou inclinable Non
  • Angle de l'insert central vrillé Autre
  • Compatible avec Apple HomeKit Non
  • Compatible avec Google Assistant Non
  • Compatible avec Amazon Alexa Non
  • Compatible IFTTT Non
  • Largeur 75 mm
  • Hauteur 45.5 mm
  • Profondeur 253 mm
  • Objet connecté Non