Prise TV R-SAT compatible DAB+ Céliane avec plaque - Blanc format Dépôt

Prise télévision Céliane vendue avec support et plaque, prête à installer

39,07

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

fabrique-en-france

  • Compatible avec télévision UHD (Ultra Haute Définition) et Radio DAB+ (Digital Audio Broadcasting)
  • Câblage avec câble coaxial (non fourni) et reçoit les différentes fiches du marché
  • Insertion intuitive du câble : bornier au centre du mécanisme pour permettre un refoulement plus facile dans la boîte - La visualisation de la connexion permet de savoir avec certitude si le câble est bien serré
  • Finition Blanc avec plaque Blanc Emaillé
  • Livrée complète, prête à installer

Les + installation

La connexion arrière limite la déformation du câble coaxial, évitant une rupture d’impédance et préserve donc les performances

Les + utilisation

Efficacité de blindage classe A : nécessaire pour prévenir les interférences causées par l’usage des nouveaux signaux téléphone 3G et 4G, ces signaux non désirés pouvant générer des pixellisations sur l’écran ou détériorer la bande son)

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme iconique d’interrupteurs et prises, se redessine : courbes élancées, design moderne, plus de finesse. Céliane™ offre des fonctionnalités innovantes, esthétiques et sécurisées. L’expérience Céliane est améliorée tout en gardant le meilleur : la prise Surface Confort à installer en neuf ou en rénovation ou encore les prises USB Type-C pour recharger les smartphones, tablettes et ordinateurs portables équipés d’un port USB Type-C. Les interrupteurs proposent aussi de nombreuses fonctions lumineuses tels qu'un variateur de lumière à bague rotative lumineuse Céliane™ Rotary pour créer des ambiances d'un geste intuitif, ainsi qu’un interrupteur sans contact, pratique et hygiénique. Céliane™, c’est aussi un large de choix de plaques de finitions (Déco, Métal, Vintage ou Matière) aux couleurs et matières actuelles afin de créer des combinaisons pour tous les goûts et toutes les ambiances : scandinave, industrielle, sombre, épurée, chic, vintage, minimaliste, nature, etc.Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm pour intégrer Céliane dans tous les travaux de rénovation électrique. La version connectée Céliane™ with Netatmo offre la possibilité de contrôler les éclairages, volets roulants, chauffage et autres appareils électriques depuis un smartphone ou par la voix via un assistant vocal. Les solutions connectées Céliane™ with Netatmo favorisent les économies d’énergie : réduire la consommation d’énergie sans impacter le confort

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3414972422390
  • Modèle Prise étoile / terminale
  • Type de prise TV/RD/SAT
  • DAB+ Oui
  • Mode de pose Encastré
  • Nombre de modules 2
  • Couvercle Plaque centrale
  • Atténuation de raccordement à 860 MHz 1.5 dB
  • Atténuation de raccordement à 2 150 MHz 2 dB
  • Nombre de sorties 3
  • Compatible au modem par câble Non
  • Compatible à une alimentation à distance Oui
  • Fréquence radio 87.5-240 MHz
  • Fréquence prise SAT 950-2400 MHz
  • Type de fixation Fixation à griffes/vis
  • Couleur Blanc
  • Finition Non traité
  • Finition de la surface Brillant
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Sans halogène Oui
  • Traitement antimicrobien Non
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Largeur d'appareil 74 mm
  • Hauteur d'appareil 74 mm
  • Profondeur d'appareil 36 mm
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement 40 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation 5-45 °C
  • Temperature de stockage -25-70 °C