Prise de courant Neptune avec chargeur Type-C - blanc

Neptune, une prise de courant avec chargeur USB monobloc, de couleur blanche, prête à installer en encastré, un appareillage simple et robuste qui s'adapte à tous les projets en rénovation ou en neuf

35,99

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


  • Prise 2 fonctions en 1 : permet le branchement d'un terminal et la charge d'une tablette ou d'un smartphone en charge rapide
  • Véritable innovation Legrand, son socle rétractable évite l’accumulation de poussière et permet de se brancher facilement
  • Peut remplacer une prise de courant standard : un seul raccordement suffit pour alimenter les 2 appareils
  • Montage dans boite d'encastrement profondeur 40 mm recommandée
  • 1 référence = 1 appareil complet prêt à installer

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3414971867215
  • Modèle Broche de contact de protection
  • Pôle neutre sectionné simultanément Non
  • Type de contact de protection Rond
  • Nombre de contacts actifs (ronds) 2
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire Non
  • Nombre de ports USB-C 1
  • Nombre de poste(s) 1
  • Nombre de modules 2
  • Nombre de phases 1
  • Impression/marquage Sans
  • Type de connexion Borne automatique
  • Avec volet de protection Non
  • Avec eclips / protection enfant Oui
  • Avec zone de texte/surface d'inscription Non
  • Couleur Blanc
  • Numéro RAL (équivalent) 9003
  • Finition métallique Non
  • Transparent Non
  • Verrouillable Non
  • Mécanisme d'éjection Non
  • Encastrement isolé Non
  • Avec éclairage fonctionnel Non
  • Avec éclairage d'orientation Non
  • Protection contre les surtensions Non
  • Protection différentielle Non
  • Avec microfusible Non
  • Alimentation spéciale Autre
  • Mode de pose Encastré
  • Type de fixation Fixation à griffes/vis
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Sans halogène Oui
  • Finition Non traité
  • Finition de la surface Brillant
  • Traitement antimicrobien Non
  • Repiquage possible Non
  • Avec interrupteur Non
  • Prise inclinée ou inclinable Non
  • Calibre 16 A
  • Tension nominale 250 V
  • Fréquence 50-60 Hz
  • Sensibilité / courant de défaut nominal (IΔn) 2400 mA
  • Adapté à la classe de protection (IP) IP40
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Largeur d'appareil 80 mm
  • Hauteur d'appareil 80 mm
  • Profondeur d'appareil 41.5 mm
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement 40 mm
  • Compatible avec Apple HomeKit Non
  • Compatible avec Amazon Alexa Non
  • Compatible avec Google Assistant Non
  • Compatible IFTTT Non
  • Avec répéteur de signal Wi-Fi Non
  • Avec haut-parleur bluetooth intégré Non
  • Pour « conditions difficiles » (selon VDE) Non
  • Profondeur d'encastrement 31.5 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
  • Temperature de stockage -10-70 °C
  • Type de tension AC
  • Power Delivery Non
  • USB Puissance de sortie 7.5 W
  • Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
  • précâblé Oui
  • Capacité des bornes 2.5-2.5 mm²
  • Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
  • Section de câble 2.5-2.5 mm²
  • Maintien du cable Autre
  • Composition Mécanisme complet avec plaque
  • Objet connecté Non
  • nombre d'unités 1