Obturateur dooxie - livré avec support et enjoliveur Alu

dooxie, un obturateur, équipé d'un support et à compléter d'une plaque si nécessaire

7,79

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

fabrique-en-france

  • Permet de couvrir une boîte d'encastrement dans l'attente du montage d'un appareillage
  • S'accorde parfaitement avec la gamme d'appareillage installée dans votre logement
  • Livré avec coque de protection chantier à charnières : protège le produit de la poussière et des éclaboussures de peinture et permet au mécanisme de rester utilisable pendant le chantier
  • Possibilité de perçage pour utilisation en sortie de fil ou autre adaptation
  • Rattrapage angulaire (+11°/-13°) : facilite la mise à niveau du mécanisme lorsque la boîte n'est pas parfaitement horizontale

Avantages

  • La fixation du mécanisme se fait sur un jeu innovant de plaquettes métalliques mobiles. Ces plaquettes métalliques améliorent la rigidité du support afin d'éviter sa déformation au moment du serrage des vis. La mobilité du jeu de plaquettes (2 mm d'amplitude) permet un rattrapage d'alignement du mécanisme en horizontal et en vertical. Ce rattrapage compense les éventuels défauts d'installation de la boîte : boîte déformée, boîtes non alignées,... En multiposte cela facilite l'assemblage des mécanismes

Les + utilisation

Cette fonction peut être utlisée pour combler un emplacement laissé vide en prévison d'une évolution future de l'installation mais aussi pour faciliter l'accès à un câblage

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

dooxie™ est une gamme de prises et interrupteurs simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3414972776912
  • Matériau Plastique
  • Largeur 73 mm
  • Hauteur 73 mm
  • Type de lentille Rond
  • Diamètre de trou 53.2 mm
  • Profondeur 26 mm
  • Largeur de l'ouverture 53 mm
  • Hauteur de l'ouverture 53 mm
  • Couleur Gris
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
  • Temperature de stockage -25-60 °C
  • Sans halogène Oui
  • Traitement antimicrobien Non
  • Mode de pose Encastré