Télécharger l'image en grand format

Plaque support Plexo encastré - 1 poste - Blanc

  • Ref. 0 699 64

Plexo, plaque support étanche à associer aux mécanismes Plexo, pour montage en encastré au mur

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit supprimé
  • Produit disponible jusqu'à épuisement du stock

Caractéristiques produit

  • Destiné aux garages, caves, parkings, ateliers et cuisines industrielles, ainsi qu’aux environnements extérieurs (terrasses, jardins, campings...)
  • Fixation par vis ou griffes dans boîte à encastrer Batibox ou existante
  • Adapté aux environnements poussièreux et humides, Plexo étanche vous garantit une isolation totale du produit

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060699642
  • Nombre d'unités
    1
  • Sens de montage
    Horizontal et vertical
  • Nombre d'unités, horizontales
    1
  • Nombre d'unités, verticales
    1
  • Avec grille de montage
    Oui
  • Montage encastré
    Oui
  • Adapté à une boîte de sol
    Non
  • Adapté à un canal d'allège
    Non
  • Adapté à une installation intégrée
    Non
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Blanc
  • Transparent
    Non
  • Avec volet de protection
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP55
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Type de fixation
    Fixation à vis
  • Largeur
    86mm
  • Hauteur
    86mm
  • Profondeur
    46mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -25-60°C
  • Temperature de stockage
    -25-60°C
  • Essence du bois en latin
    Non applicable
  • Certification du bois (liste)
    Non applicable
  • Zone climatique de provenance de bois
    Non applicable

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

5 Pourcentage de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

25 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable