Bornier de phase - 8 bornes pour câble 1,5mm² à 16mm² - noir

  • Ref. 0 927 90

Bornier permettant de répartir et distribuer la phase dans le tableau électrique

15,39

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


  • Avec capot de sécurité isolant
  • Livré vis desserrées
  • 8 bornes pour câble 1,5mm² à 16mm²
  • Se fixe sur rail, sur support universel ou sur barreau plat 12x2

Notice du produit

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3245060927905
  • Nombre de pôle(s) 1
  • Calibre 76 A
  • Type de connexion Visser
  • Mode de pose Rail DIN
  • Nombre d'entrées 1
  • Nombre de sorties 7
  • Adapté à un conducteur massif Oui
  • Adapté à un conducteur multifilaire Oui
  • Adapté à un conducteur à fil fin Oui
  • Adapté pour câbles à brins fins sans embout Non
  • Adapté pour câbles à brins extra fins Non
  • Adapté pour câbles à brins extra fins sans embout Non
  • Section de conducteur, entrée 1.5-16 mm²
  • Section de conducteur, sortie 1.5-16 mm²
  • Protégé contre les contacts Oui
  • Hauteur 30 mm
  • Largeur 75 mm
  • Profondeur 20 mm
  • Nombres de rangées 1
  • Résistance aux chocs (IK) IK00
  • Classe de protection (IP) IP2X
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
  • Temperature de stockage -25-70 °C
  • Tension nominale (Un) 230-400 V
  • Sans halogène Oui
  • Type de borniers Phase
  • Capacité des bornes 1.5-16 mm²
  • Avec zone de texte/surface d'inscription Non