Borne d'arrivée pour peigne d'alimentation - section 4mm² à 25mm²

  • Ref. 0 927 94
  • HX³

Borne de raccordement pour répartition monophasée dans tableau électrique

9,29

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

fabrique-en-france

  • S'installe à l'arrière du peigne de raccordement
  • Section de raccordement 4mm² à 25mm²

Notice du produit

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3245060927943
  • Nombre de pôle(s) 1
  • Calibre 100 A
  • Type de connexion Visser
  • Mode de pose Vis
  • Nombre d'entrées 1
  • Nombre de sorties 1
  • Adapté à un conducteur massif Oui
  • Adapté à un conducteur multifilaire Oui
  • Adapté à un conducteur à fil fin Non
  • Adapté pour câbles à brins fins sans embout Non
  • Adapté pour câbles à brins extra fins Non
  • Adapté pour câbles à brins extra fins sans embout Non
  • Section de conducteur, entrée 4-25 mm²
  • Section de conducteur, sortie 25-25 mm²
  • Section de conducteur, sortie AWG 4-4
  • Protégé contre les contacts Oui
  • Hauteur 38.5 mm
  • Largeur 18.9 mm
  • Profondeur 37.7 mm
  • Nombres de rangées 1
  • Résistance aux chocs (IK) IK00
  • Classe de protection (IP) IP2X
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
  • Temperature de stockage -25-70 °C
  • Tension nominale (Un) 230-400 V
  • Sans halogène Oui
  • Type de borniers Neutre
  • Capacité des bornes 1.5-35 mm²
  • Avec zone de texte/surface d'inscription Non