Commande sans fils pour interrupteur de volet roulant connecté Céliane with Netatmo complète avec plaque Tungstène
- Ref. 1 991 85
- Céliane with Netatmo
Céliane with Netatmo, la commande sans fils permet de commander à distance les volets roulants via l'App Home + Control ou par la voix, et de centraliser la commande de plusieurs volets roulants sans tirer de fils supplémentaires
Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse
- Information produitProduit remplacé : cliquez pour voir la référence de remplacement
Garantie légale 2 ans, à exercer pour un consommateur auprès de l'enseigne ou du site marchand auprès duquel il a acheté le produit.
Caractéristiques produit
- Commande sans fils avec fonction montée/descente/stop pour volets roulants et store : commandez en un seul appui plusieurs interrupteurs à câbler pour volet roulant
- Equipée d'un voyant LED avec et d'un indicateur de pile faible (flash rouge)
- Livrée avec une pile remplaçable d'une durée de vie de 8 ans - Une alerte de fin de vie de pile est disponible dans l'application
- Finition Graphite
- Livrée complète, prête à installer
Avantages
- En appuyant sur une touche il est possible de centraliser la commande des volets roulants de la maison
- Une fois installée au mur, la commande sans fils dispose de la même esthétique et de la même épaisseur que l'ensemble des interrupteurs Céliane
- Association facile et rapide avec les produits à câbler en les tapotant les uns sur les autres, ou dans l'App. Home + Control
Les + installation
Extra plate, la commande sans fils pour volets roulants se fixe sur un mur avec les adhésifs fournis : elle est donc repositionnable - Elle peut également se visser sur une boîte d'encastrement
Les + utilisation
Associez jusqu'à 20 interrupteurs pour volets roulant et contrôlez-les en un seul appui sur la commande sans fils
Recommandations / restrictions d’usages
- Pour ajouter une commande sans fils pour volets roulants à une installation connectée, il est nécessaire d'acheter et d'installer au préalable un pack de démarrage connecté ainsi que des interrupteurs pour volets connectés à câbler
Information sur la gamme
Céliane™ with Netatmo permet d'installer des fonctions connectées dans votre habitat en accord avec votre appareillage Céliane. La version connectée de Céliane permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fil, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux HomeKit d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.
Documentation et conseils de pose
Caractéristiques techniques
- Marque LEGRAND
- EAN/Gencode 3414972318907
- Fréquence radio 2400 MHz
- Système Rollingcode Oui
- Longueur de code (bit) 128
- Couverture 185 m
- Nombre de commandes 2
- Avec émetteur radio manuel Oui
- Contact à poussoir radio encastré Non
- Contact à poussoir radio en saillie Oui
- Avec codeur radio Oui
- Classe de protection (IP) IP40
- Couvercle de protection du clavier Non
- Alimentation en courant Pile non-rechargeable
- Largeur 90 mm
- Hauteur 82 mm
- Profondeur 13 mm
- Résistance aux chocs (IK) IK02
- Temperature d'utilisation /d'installation 5-45 °C
- Temperature de stockage 0-45 °C
- Neutre obligatoire Non
- Conforme aux tests de mise en service (1000V) Non
- Couleur Noir
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Mode de pose Saillie
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
- Code CEI (Pack1) CR2032
- Pile ou Accumulateur (Pack1) Pile (non rechargeable)
- Composition de l'élément (Pack1) Lithium (pile ou accus)
- Nombre de Pack 1 1
- Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 1
- Poids d'un Element Unitaire (Pack1) 3 g
- Localisation Pack1 Le produit intègre une batterie
- Type réglementaire (Pack1) P : Portable (Format Standard)
- Objet connecté Oui
- Mode de commande Zigbee
- Plateforme de téléchargement d'applications
- App Store
- Google Play Store
- Moyen de pilotage Smartphone apps
- Pilotable à la voix Oui
- Programmable Oui
- Intéropérabilité du protocole de connexion Oui
- Connectable par box Internet Oui
- Assistants vocaux compatibles
- Google Assistant
- Amazon Alexa
- Apple Siri
- Nom de l'application Home + Control
- Fonction d'usage du produit Gestion des ouvrants
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Emballage
Certificats et agréments
Recyclage et fin de vie
Commande sans fils pour interrupteur de volet roulant connecté Céliane with Netatmo complète avec plaque Tungstène
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel