Cartouches fusibles pour porte-fusibles sans témoin - 8,5x23mm - 10A

  • Ref. 0 929 11

Fusible ou cartouche cylindrique, permettant de couper le courant en cas de court-circuit ou de surcharges

4,99

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

fabrique-en-france

  • Sans témoin de fusion
  • Ensemble de 3 cartouches

Notice du produit

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3245060929114
  • Modèle Fusible en céramique
  • Largeur 8.5 mm
  • Taille 8x23 mm
  • Profondeur 23 mm
  • Type de tension AC
  • Calibre 10 A
  • Tension 250 V
  • Fréquence de fonctionnement 50-60 Hz
  • Finition du voyant indicateur Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation -25-40 °C
  • Temperature de stockage -40-70 °C