Fiche triplite avec 3 prises frontales avec terre 16A 3680W - blanc et gris clair

  • Ref. 0 494 33

Fiche multiprise pour un usage quotidien, avec des prises orientées pour faciliter le branchement des appareils

6,69

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


  • Fiche multiprise sans fil avec 3 prises de courant frontales avec terre
  • Puissance maximum admissible 3680W en 230V~
  • Fiche positionnée à l'horizontale une fois branchée dans la prise murale avec terre
  • Avec éclips de protection pour protection des enfants
  • Finition blanc et gris clair

Avantages

  • Produit certifié NF

Les + installation

Permet de tripler le nombre de prise sans ajouter de rallonge

Les + utilisation

L’orientation des prises facilite le branchement des appareils : avec prise centrale inclinée à 45° et prises extérieures à 90° avec puits inversés pour ne pas condamner une autre prise dans le cas d'un branchement d'un transformateur par exemple

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur
  • Puissance totale maximum des appareils branchés 3680W : ne pas excéder la puissance maximale admissible

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3414971942882
  • Forme de boîtier Autre
  • Nombre de prises 2P+T 3
  • Avec interrupteur Non
  • Interrupteur différentiel Non
  • Filtre anti-parasite réseau Non
  • Protection contre les surtensions Non
  • Calibre 16 A
  • Avec couverture Non
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Sans halogène Oui
  • Traitement antimicrobien Non
  • Finition Non traité
  • Finition de la surface Mat
  • Couleur Blanc
  • Numéro RAL (équivalent) 9003
  • Transparent Non
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Désignation NEMA Sans
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
  • Compatible avec Apple HomeKit Non
  • Compatible avec Google Assistant Non
  • Compatible avec Amazon Alexa Non
  • Compatible IFTTT Non
  • Largeur 54 mm
  • Hauteur 140 mm
  • Profondeur 77 mm
  • Temperature de stockage -20-70 °C
  • Type de tension AC
  • Tension nominale (Un) 220-230 V
  • Neutre obligatoire Oui
  • Type de connexion Non applicable
  • Mode de pose Non applicable
  • Objet connecté Non

Fiche triplite avec 3 prises frontales avec terre 16A 3680W - blanc et gris clair

À associer