Bouchons porte-fusible (x 2) - pour interrupteur PAC

  • Ref. 0 914 94

Bouchons de rechange pour interrupteurs PAC

11,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Utiliser des cartouches 20A, dimension 8,5x31,5mm
  • Lot de 2

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060914943
  • Forme
    Rond
  • Avec garniture d’étanchéité
    Non
  • Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
    Autre
  • Profondeur
    31.5 mm

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

20% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

14% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable