Cordon adaptateur pour caravane - fiche mâle 2P+T + fiche femelle CEE 17 - 1,5m

  • Ref. 0 900 41

Cordon adaptateur, pour raccorder une prise mâle pour caravane/bateau sur une prise mâle avec terre

80,49

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

fabrique-en-france

  • Longueur 1,5 mètres
  • Composé d'une fiche femelle avec terre pour branchement sur caravane (brochage camping) et d'une fiche male à brochage domestique avec terre
  • Avec éclips de protection pour protection des enfants

Notice du produit

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3245060900410
  • Type raccordement 1 Fiche à contact de protection CEE 7/4 (type F)
  • Entrée de câble connexion 1 Droit
  • Type raccordement 2 Prise mobile CEE (IEC 60309)
  • Nombre de conducteurs 3
  • Section nominale du conducteur 1.5 mm²
  • Longueur 1.5 m
  • Matériau de la gaine Caoutchouc
  • Résistance à la température -15-100 °C
  • Tension nominale (Un) 230-230 V
  • Couleur de gaine Noir
  • Conduit spiralé Non
  • Avec conducteur de protection Oui
  • Résistant à l'huile selon IEC 60811-404 Non
  • Avec interrupteur pour câble souple Non
  • Diamètre externe approx. 10 mm
  • Sans halogène Non