Douille provisoire - fiche DCL détachable
- Ref. 0 971 33
- Batibox
Douille DCL compacte pour le raccordement des luminaires à un circuit électrique
Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse
- Garantie légale 2 ans, à exercer pour un consommateur auprès de l'enseigne ou du site marchand auprès duquel il a acheté le produit.
Caractéristiques produit
- Douille pour ampoules à vis Ø27mm (E27)
- Fiche avec borne de connexion à vis
- Puissance lampe : 75W maximum
Information sur la gamme
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.
Documentation et conseils de pose
Caractéristiques techniques
- Marque LEGRAND
- EAN/Gencode 3245060971335
- Modèle Support de lampe de plafond
- Matériau Plastique
- Couleur Blanc
- Profondeur 85mm
- Douille E27
- Avec insertion de starter Non
- Type de fixation Montage à clipsage
- Filetage de raccord Autre
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- Largeur 50mm
- Hauteur 38mm
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Emballage
Recyclage et fin de vie
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel