Sachet de 10 embases à cheville pour colliers - noir

  • Ref. 0 984 91

Permet de fixer les colliers de serrage

10,09

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

fabrique-en-france

  • Sachet de 10 embases à cheville
  • Perçage Ø8mm (matériau tendre Ø7mm)

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3245060984915
  • Longueur 15 mm
  • Largeur 135 mm
  • Hauteur 205 mm
  • Adapté à une largeur de collier jusqu'à 9 mm
  • Type de fixation Cheville enfichable
  • Diamètre trou de fixation 8 mm
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Polyamide
  • Temperature d'utilisation /d'installation -25-85 °C
  • Couleur Noir