Cavaliers Multifix x 20 - souples - pour câble Ø7mm à Ø10 mm - blister - gris

  • Ref. 0 983 66
  • Multifix

Multifix, cavaliers pour fixer simplement des câbles électriques, à pointer au mur

6,49

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


  • Pour câble Ø7mm à Ø10mm
  • Ø pointe : 1,8mm
  • Longueur pointe : 25mm

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3245060983666
  • Forme Rond
  • Largeur 71 mm
  • Hauteur 58 mm
  • Adapté au diamètre 7-10 mm
  • Profondeur 35 mm
  • Double collier Non
  • Avec clou Oui
  • Longueur de clou 25 mm
  • Diamètre du clou 1.8 mm
  • Clou en acier trempé Non
  • Matériau Plastique
  • Finition Non traité
  • Couleur Gris