Contacteur, minuterie, parafoudre

produit

30 produits
Contacteur pour tarifs heures creuses - tripolaire 400V~ - 20A - 2 modules
CX³

Contacteur pour tarifs heures creuses - tripolaire 400V~ - 20A - 2 modules

204,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Contacteur pour tarifs heures creuses - bipolaire 230V~ - 25A - 1 module
CX³

Contacteur pour tarifs heures creuses - bipolaire 230V~ - 25A - 1 module

104,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Contacteur pour puissance importante - bipolaire 230V~ - 2F - 25A - 1 module
CX³

Contacteur pour puissance importante - bipolaire 230V~ - 2F - 25A - 1 module

126,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Contacteur pour puissance importante - bipolaire 230V~ - 2O - 25A - 1 module
CX³

Contacteur pour puissance importante - bipolaire 230V~ - 2O - 25A - 1 module

120,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Télérupteur unipolaire silencieux 230V~ - 16A - 1 module
CX³

Télérupteur unipolaire silencieux 230V~ - 16A - 1 module

64,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Télérupteur unipolaire silencieux 230V~ - 10A - à encastrer

Télérupteur unipolaire silencieux 230V~ - 10A - à encastrer

60,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Télérupteur unipolaire 230V~ - 16A - 1 module
CX³

Télérupteur unipolaire 230V~ - 16A - 1 module

47,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Télérupteur bipolaire 230V~ - 16A - 1 module
CX³

Télérupteur bipolaire 230V~ - 16A - 1 module

96,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Télérupteur unipolaire silencieux 230V~ - 10A - vrac - à encastrer

Télérupteur unipolaire silencieux 230V~ - 10A - vrac - à encastrer

60,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Parafoudre modulaire pour logement avec protection intégrée - 2 modules

Parafoudre modulaire pour logement avec protection intégrée - 2 modules

387,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Parafoudre modulaire pour lignes téléphoniques et réseaux de communication

Parafoudre modulaire pour lignes téléphoniques et réseaux de communication

154,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Cassette de rechange pour parafoudre réf. 092766 et 003953
Lexic

Cassette de rechange pour parafoudre réf. 092766 et 003953

186,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Horloge automatique à cadran analogique - programme journalier - 3 modules
Lexic

Horloge automatique à cadran analogique - programme journalier - 3 modules

235,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Horloge à cadran digital automatique - pour 1 circuit - 2 modules

Horloge à cadran digital automatique - pour 1 circuit - 2 modules

347,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Horloge à cadran digital automatique - pour 2 circuits - 2 modules

Horloge à cadran digital automatique - pour 2 circuits - 2 modules

377,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Minuterie pour lampes à incandescence et halogènes - 16A - 1 module
Lexic

Minuterie pour lampes à incandescence et halogènes - 16A - 1 module

97,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Horloge automatique à cadran analogique - programme hebdomadaire - 3 modules
Lexic

Horloge automatique à cadran analogique - programme hebdomadaire - 3 modules

256,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Sonnerie 230V~ - 79 dB - 1 module
Lexic

Sonnerie 230V~ - 79 dB - 1 module

51,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Interrupteur crépusculaire avec cellule photoélectrique - 1200 W - 2 modules
Lexic

Interrupteur crépusculaire avec cellule photoélectrique - 1200 W - 2 modules

250,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Variateur de lumière - pour lampes à incandescence et halogènes - 2 modules

Variateur de lumière - pour lampes à incandescence et halogènes - 2 modules

187,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Platine démontable pour interrupteur Pac - fixation murale -300x250x70mm -blanc
Drivia

Platine démontable pour interrupteur Pac - fixation murale -300x250x70mm -blanc

79,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Bouchons porte-fusible (x 2) - pour interrupteur PAC

Bouchons porte-fusible (x 2) - pour interrupteur PAC

11,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Interrupteur - unipolaire - 20A - 230V à 400V - 1 module
DX³-IS

Interrupteur - unipolaire - 20A - 230V à 400V - 1 module

30,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Interrupteur Pac - unipolaire + neutre - puissance maxi 4600W

Interrupteur Pac - unipolaire + neutre - puissance maxi 4600W

75,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Questions fréquentes

Disjoncteur et contacteur sont deux éléments qui viennent se placer dans le tableau électrique.   Le disjoncteur sert à protéger les circuits électriques et les biens, tandis que le contacteur est un relais électromagnétique permettant d’ouvrir ou de fermer le circuit de manière...
En savoir plus
Un contrat d'électricité Heures Pleines / Heures Creuses (HP/HC) vous permet de bénéficier de deux tarifs d'électricité selon l'heure de la journée. Si vous avez souscrit à un contrat HP/HC chez votre fournisseur d'électricité, votre contacteur connecté pourra s'allumer ou s'éteindre...
En savoir plus
L'état actuel de votre contacteur connecté est décrit par le voyant lumineux situé sur son bouton principal. Chaque appui sur le bouton principal permet de changer d'état.
Si votre contacteur est paramétré en Mode Heures Pleines / Heures Creuses:Eteint : Contacteur éteint de manière...
En savoir plus
Non, les bornes situées en amont (C1 et C2) sur mon contacteur ou télérupteur connecté sont réservées au câblage de la commande.
En savoir plus
La minuterie est un équipement modulaire du tableau électrique qui permet de temporiser l’allumage d’un circuit électrique de luminaires. Cette minuterie est à choisir en fonction du type d’ampoule à commander et du nombre de boutons-poussoirs à installer. La durée d’éclairage...
En savoir plus

Les contacteurs, minuteries et parafoudres

Contacteur, télérupteur, télévariateur, parafoudre, horloge programmable, minuterie à temporisation réglable et sonnerie sont des produits modulaires installés dans le tableau électrique permettant de :
- gérer la mise en marche/arrêt des appareils électriques, notamment ceux à forte consommation énergétique (selon une programmation, pendant une durée déterminée…), 
- protéger l’installation électrique contre la foudre, les courts-circuits…
- commander un circuit chauffe-eau, un circuit d’éclairage en association avec des boutons-poussoirs… 
Ils sont à installer en encastré dans un tableau électrique sur rail : leur encombrement est exprimé en modules. Différentes tensions (V~), intensités (A), puissances (W) et types de contact (1F, 2F…) sont proposés. Le nombre de pôles est également variable : unipolaire, bipolaire, tripolaire… 
Des accessoires sont proposés pour certains produits et matériels : bouchon porte-fusible, cassette de rechange, platine de fixation.
Le choix des produits à mettre dans votre tableau est fonction de votre installation électrique et de vos équipements. À noter qu'en France, selon la norme NF C 15-100, le parafoudre est obligatoire dans les régions à forte densité de foudroiement pour des raisons de sécurité. Parce qu’il est équipé d'une protection intégrée contre les courants de surcharge et les courts-circuits, il limite les surtensions en évacuant l'énergie vers la terre, protégeant ainsi tout matériel électrique et électronique.