Quelles couleurs possibles pour mes prises de courant ?
Vous souhaitez assortir vos prises de courant avec votre style de décoration, la couleur des murs ou le motif du papier peint. Avec la gamme Céliane, vos prises électriques vont prendre de la couleur grâce à un large choix de plaques de finition. Composez vos prises de courant au gré de vos envies en jouant sur les couleurs, les teintes (laquées, poudrées ou métallisées) et les matières (bois, cuir, verre, inox, bronze ou Corian). Avec Céliane, les possibilités sont infinies !
42 couleurs et matières Céliane
3 finitions d’enjoliveurs Céliane
4 tailles de postes
Toujours tendance avec Céliane, la gamme iconique
En décoration chaque détail compte ! Mettez de la couleur sur vos prises électriques avec les plaques de finition Céliane. Pour un style vitaminé, optez pour des couleurs pop (Blue Snake, Copper, etc.). Pour un intérieur zen, préférez des couleurs douces et poudrées, Vieux rose, Bordeaux , Argile etc. et des matières naturelles (Érable, Chêne Blanchi). Pour un esprit loft, misez sur les plaques de finition métallisées comme Alu Snake, Carbone, Tungstène. Enfin, pour une pièce chic et moderne, quoi de mieux que le Bronze Doré ?
Une couleur, un style, une matière par pièce
De la chambre au salon, en passant par la cuisine et la salle de bain, mixez les couleurs, jouez sur les matières et ressentez les textures. Les plaques de finition Céliane existent pour vos prises de courant, de 1 à 4 postes, mais également pour vos interrupteurs et pour vos appareillages connectés Céliane with Netatmo (commande sans fil, commande double connectée, interrupteur va-et-vient tactile, commande volets roulants, etc.).
dooxie : la simplicité sans oublier le style
dooxie, c'est la gamme moderne et épurée de prises de courant et d'interrupteurs, disponibles en plusieurs teintes : Blanc, Plume, Aluminium, Noir Velours, ou encore Blanc avec bague dune ou plume et Aluminium avec bague effet chrome. Les prises et interrupteurs dooxie sont disponibles en finition carrée pour un montage en 1, 2 ou 3 postes, à la verticale comme à l'horizontale, et en finition ronde pour un montage en un seul poste.
Mosaic : un design classique réinventé
Née il y a plus de 50 ans, la gamme d'appareillages Mosaic n'a jamais été aussi tendance grâce à des lignes actualisées pour s’adapter davantage aux modes de vie contemporains. La gamme Mosaic, c'est plus de 70 fonctions proposées en blanc et en noir mat au toucher soft. Idéal à la maison comme au bureau, pour une touche de modernité.
Altège : le charme italien
La gamme Altège, c'est l’alliance de la technologie, du raffinement et du design italien. Subtile et élégante, cette gamme d'appareillage existe dans 3 styles : Déco, Mezzo et Classico. Elle se démarque par une barrette qui vient souligner la prise de courant ou l'interrupteur. Vous aurez le choix parmi des couleurs variées, des coloris neutres et intemporels et des matières boisées, irisées ou cuivrées pour affirmer votre intérieur.
Céliane, dooxie, Mosaic, Altège : lequel choisir ?
Chez Legrand, vous pouvez choisir vos prises et interrupteurs parmi nos différentes collection (Céliane, dooxie, Mosaic ou Altège) et parmi des dizaines de couleurs. Trouvez la plaque de finition qui se marie le mieux avec votre intérieur ! Avec le configurateur Mon-interrupteur.fr, affinez votre choix en quelques clics. Sélectionnez les couleurs des plaques de finition adaptées à votre style et obtenez la liste des références produits.
Accéder au configurateur
Des professionnels à votre service
Quel que soit votre projet, construction neuve ou rénovation, prenez contact avec un électricien recommandé par Legrand. Il réalisera pour vous un ou plusieurs devis selon les plaques de finition que vous aurez choisies parmi les gammes Céliane, dooxie, Mosaic ou Altège.
Questions fréquentes
Comment démonter une prise électrique Legrand ?
Dans le cadre d’un remplacement de prise de courant, vous devez commencer par démonter la prise existante. On vous explique simplement en 3 étapes comment vous y prendre pour démonter une prise électrique Legrand. En savoir plus
Comment déplacer une prise électrique ?
Pour répondre aux besoins en alimentation électrique des pièces de la maison, il est parfois nécessaire de déplacer une prise électrique. Cela implique forcément une modification de l’emplacement des câbles électriques qui pourront être soit installés en saillie soit encastrés dans... En savoir plus
Comment nettoyer une prise de courant ?
On y pense peu, mais il est pourtant possible de nettoyer les prises électriques du logement. Le tout est de s’y prendre correctement pour éviter tout ennui. Voici la marche à suivre. En savoir plus
Quelle couleur d’interrupteur choisir ?
Outre sa fonctionnalité, l’interrupteur en intérieur comme en extérieur, est devenu un véritable élément décoratif de votre domicile ou de votre lieu de travail. Il se décline aujourd’hui dans toutes les couleurs, avec différentes finitions et se compose en fonction de vos besoins... En savoir plus
Comment choisir son interrupteur entre les gammes Céliane et Mosaic ?
La pièce a été refaite à neuf, la décoration a été revue de A à Z. Il ne vous reste plus qu’à choisir les interrupteurs adéquats ! Mais vous hésitez entre deux gammes d'interrupteurs Legrand : Céliane et Mosaic. Quelles sont les différences ? Céliane propose des fonctionnalités... En savoir plus
À découvrir aussi
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.