Quel disjoncteur différentiel choisir pour protéger vos circuits ?

Vous rénovez votre installation électrique et vous hésitez à poser des disjoncteurs différentiels pour protéger les occupants du logement ? Voici comment choisir le disjoncteur différentiel dont vous avez besoin en fonction de vos circuits.

Note : avant de vous demander quel disjoncteur différentiel choisir, il est essentiel de comprendre comment fonctionne ce dispositif et quels sont les critères à connaître pour bien le sélectionner. Car le disjoncteur différentiel diffère du disjoncteur classique et de l’interrupteur différentiel. En effet, le propre du disjoncteur différentiel étant de protéger à la fois les personnes (comme l’interrupteur différentiel) et les biens (comme le disjoncteur), le choix nécessite de prendre en compte plusieurs paramètres : la sensibilité, l’intensité maximale et le type de circuit à protéger.

Questions fréquentes

Quelle différence entre interrupteur différentiel et disjoncteur différentiel ?

Les interrupteurs différentiels protègent les personnes contre les effets néfastes d'un courant de fuite (choc électrique). Les disjoncteurs différentiels assurent le même rôle mais ils protègent aussi les équipements électriques contre les surtensions. L'installation d'un certain... En savoir plus

Qu'est-ce qu'un disjoncteur différentiel 30 mA et quand l'installer ?

Pas facile de faire la distinction entre un disjoncteur, un disjoncteur différentiel 30 mA ou encore un interrupteur différentiel 30 mA. Ces appareillages correspondent à des besoins dissemblables, mais tous sont indispensables dans une installation électrique. Dans une installation... En savoir plus

Comment choisir son disjoncteur différentiel ?

En cas de défaut d’isolation, le courant électrique peut s’avérer dangereux. C’est pourquoi toute installation doit comporter des dispositifs différentiels qui protègent les personnes contre les risques électriques. Un bon disjoncteur différentiel assure la protection des biens et... En savoir plus

Qu'est-ce qu'un disjoncteur différentiel et comment le choisir ?

Un disjoncteur différentiel est un dispositif de protection modulaire qui vient se placer sur le tableau électrique grâce à des bornes automatiques ou à vis. Le disjoncteur différentiel est un DDR (Dispositif Différentiel Résiduel). Il existe plusieurs types de disjoncteurs : le... En savoir plus

Quel disjoncteur différentiel choisir pour protéger vos circuits ?

Vous rénovez votre installation électrique et vous hésitez à poser des disjoncteurs différentiels pour protéger les occupants du logement ? Voici comment choisir le disjoncteur différentiel dont vous avez besoin en fonction de vos circuits. Note : avant de vous demander quel... En savoir plus

À quoi sert un disjoncteur différentiel 500 mA ?

Un disjoncteur différentiel 500 mA permet de séparer le réseau public du réseau privé et matérialise la limite d’intervention du gestionnaire du réseau public.
On l’appelle également « appareil général de coupure et de protection » (AGCP), ou disjoncteur général. Il permet la... En savoir plus

Quel disjoncteur différentiel pour une machine à laver ?

Pour protéger le circuit électrique d’une machine à laver, il faut distinguer s'il s’agit d’un lave-linge ou d’un lave-vaisselle. Chacun des circuits dit "spécialisés" a des protections bien distinctes.
Nous allons vous expliquer comment les reconnaître. En savoir plus

Comment choisir le calibre d'un disjoncteur différentiel ?

Pour choisir le calibre d’un disjoncteur différentiel, plusieurs critères sont à prendre en compte.
Mais savez-vous ce que protège un disjoncteur différentiel ? En savoir plus

Quel disjoncteur différentiel pour une climatisation ?

A l’approche de l’été, l’envie d’avoir une maison toujours fraîche pendant les grosses chaleurs se fait ressentir !
Vous souhaitez donc installer une climatisation pour votre logement. Mais une question subsiste avant de réaliser vos travaux : comment protéger électriquement ma... En savoir plus

Comment fonctionne un interrupteur différentiel ?

Placé dans le tableau électrique, l’interrupteur différentiel protège les habitants du logement contre un choc électrique dû à une fuite de courant. Il vient en complément du disjoncteur qui a pour vocation de protéger les circuits contre les surcharges et... En savoir plus