Comment accéder aux griffes de fixation ?
Pour accéder aux griffes de fixation en rénovation, vous devez :
- retirer la plaque de finition de votre mécanisme
- insérer un tournevis plat dans les encoches situées de part et d’autre de votre enjoliveur
- faire levier de chaque côté afin de libérer l’accès au mécanisme
Les griffes de fixation sont désormais visibles et accessibles.
Nota Bene
Avant de pouvoir accéder aux griffes de fixation des produits de la gamme dooxie, vous devrez encore écarter les plaquettes métalliques mobiles situées sur les côtés de votre mécanisme.
Questions fréquentes
A quoi sert une boîte d’encastrement
Les boîtes d’encastrement servent à accueillir et à protéger vos fils électriques et concourent à votre sécurité. En effet, en cas de départ de feu, elles limitent la propagation des flammes grâce à leur propriété autoextinguible. Elles permettent aussi de prévoir une réserve de... En savoir plus
Dans quel cas utiliser les griffes de fixation dans les boîtes d’encastrement ?
La norme NF C 15-100, réglementation en vigueur pour les installations électriques des locaux d’habitation, fixe des conditions à l’utilisation des griffes de fixation dans les boîtes à encastrer : dans un logement en rénovation : le recours aux griffes de fixation dans les... En savoir plus
Comment installer les griffes de fixation ?
Une fois le mécanisme clipsé sur votre support universel, insérez le dans votre boîte d’encastrement. Positionnez correctement votre installation, celle-ci doit être parfaitement droite. Vissez fermement les griffes afin que celles-ci se fixent bien sur la boîte d’encastrement.... En savoir plus
Profondeur boîtes d’encastrement : 40 ou 50mm ?
40mm est la profondeur de boîte à encastrer standard. Elle est la plus souvent utilisée 50mm est la profondeur de boîte à encastrer à privilégier pour les fonctions innovantes intégrant de l’électronique, par exemple dans le cas d’une double prise USB. Elle offre plus de place... En savoir plus
Quelles boîtes d'encastrement puis-je utiliser pour installer le thermostat connecté Smarther en encastré ?
Le thermostat connecté Smarther réf. 049036 peut être installé dans des boîtes carrées réf. 0 801 31 (prof. 30 mm), 0 801 41 (prof. 40 mm), 0 801 51 (prof. 50 mm) et 0 801 61 (prof. 60 mm) ainsi que dans des boîtes rondes réf. 0 800 21 (plâtre, prof. 40 mm), 0 800 31 (plâtre,... En savoir plus
Où peut-on obtenir des informations sur les interrupteurs et prises électriques Legrand ?
Legrand vous propose plusieurs gammes d'interrupteurs et de prises électriques pour répondre à tous vos besoins : des finitions variées (couleurs, matières...) pour s'accorder à votre déco, des fonctions simples aux plus ergonomiques (prise USB, interrupteur automatique,...) ou encore des... En savoir plus
Comment choisir son interrupteur entre les gammes Céliane et Mosaic ?
La pièce a été refaite à neuf, la décoration a été revue de A à Z. Il ne vous reste plus qu’à choisir les interrupteurs adéquats ! Mais vous hésitez entre deux gammes d'interrupteurs Legrand : Céliane et Mosaic. Quelles sont les différences ? Céliane propose des fonctionnalités... En savoir plus
Comment brancher un interrupteur Legrand ?
Un interrupteur a pour but de commander un éclairage. L'interrupteur peut réaliser 2 fonctions avec la même référence : interrupteur simple ou interrupteur va-et-vient.
L'interrupteur simple commande un circuit d'éclairage depuis un seul point tandis qu'un interrupteur va-et-vient permet... En savoir plus
À quelle hauteur est-il recommandé de placer les interrupteurs ?
Vous envisagez de (re)faire votre installation électrique et d’installer/changer vos interrupteurs ? Avant de démarrer, vous devez prendre en compte les recommandations formulées dans la norme N FC 15-100 en ce qui concerne la hauteur réglementaire des interrupteurs.
La norme N FC... En savoir plus
Combien d'interrupteurs est-il conseillé d'installer dans une maison ?
Vous vous apprêtez à refaire toute l’installation électrique de votre maison, et vous aimeriez savoir quel est le nombre minimum d’interrupteurs à installer ? Dans chaque pièce de votre maison, vous allez devoir installer des points de commande pour les éclairages (et potentiellement... En savoir plus
À découvrir aussi
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.