- Accueil
- Interrupteurs et prises
- Interrupteur
- Double interrupteur ou va-et-vient saillie Profil Eco - Blanc
Double interrupteur ou va-et-vient saillie Profil Eco - Blanc
Ref. 54201
Profil Eco, une commande d'éclairage au design arrondi, épuré, pour une intégration facile et discrète, en saillie dans les pièces rénovées
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
Garantie légale 2 ans, à exercer pour un consommateur auprès de l'enseigne ou du site marchand auprès duquel il a acheté le produit.
Caractéristiques produit
- Permet d'allumer ou d'éteindre 2 éclairages : fonction compacte 2 en 1
- Gain de place : avec un encombrement identique à un simple interrupteur
- La rénovation facile avec cette gamme qui se pose sans boîte à encastrer
- Livrée avec cadre pour pose en saillie
- 1 référence = 1 appareil complet prêt à installer
Information sur la gamme
Gamme saillie à petits prix : fonctions basiques, en monobloc.
Documentation et conseils de pose
Schéma de câblage
Guide de choix
- J'installe un interrupteur
- Comment brancher un interrupteur va et vient d’éclairage ?
Caractéristiques techniques
- Marque Arnould
- EAN/Gencode 3233625012500
- Composition Mécanisme complet avec cadre
- Type de fixation Fixation à vis
- Adapté à la classe de protection (IP) IP2X
- Tension nominale 250 V
- Calibre/courant nominal assigné (In) 10 A
Normes et réglementations
Agréments et marques de qualité
Environnement et recyclage
Questions fréquentes
Interrupteurs et prises
Comment fait-on pour ajouter une prise de courant en saillie dans une pièce ?
Vous envisagez d’installer de nouvelles prises de courant dans l’une des pièces de votre logement ? Voici un tutoriel pour savoir comment faire pour installer des prises électriques en saillie étape par étape. En savoir plus
Que faut-il faire quand un interrupteur ne fonctionne plus (ou pas) ?
Un interrupteur qui ne fonctionne plus, c’est un problème fréquent. En cause : le disjoncteur qui a sauté ou le dysfonctionnement du luminaire auquel l’interrupteur électrique est relié, dans la plupart des cas. Mais que faire si le souci persiste, ou si un interrupteur ne marche pas... En savoir plus
Qu'est-ce qu'un interrupteur en saillie et dans quel cas l'installer ?
L’interrupteur en saillie, aussi appelé interrupteur « apparent ». Il sert par exemple à piloter un éclairage, un luminaire depuis un point de commande, pour l’allumer ou l’éteindre. A noter qu'il peut également être utilisé lorsqu'il n'est pas possible d'encastrer un interrupteur... En savoir plus
Que faire quand un interrupteur est bloqué ?
L’interrupteur qui commande votre éclairage ne s’actionne plus ? Vous ne pouvez donc plus éclairer la pièce où il est installé. Vous devez par conséquent le remplacer. Voici comment procéder. En savoir plus
Comment fonctionne un interrupteur ?
D’un geste simple avec un seul doigt ou en passant devant grâce à des capteurs de présence, vous contrôlez l’allumage de votre éclairage grâce à un interrupteur. Ce dernier fait partie de votre quotidien et s’intègre désormais parfaitement à votre décoration… mais savez-vous... En savoir plus
Pourquoi mon interrupteur se déclenche tout seul ?
Un interrupteur commande l’éclairage de votre domicile selon vos besoins. Et pourtant, il peut arriver dans certains cas que votre interrupteur se déclenche tout seul, entraînant un allumage intempestif de votre éclairage. Comment réagir ? En savoir plus
Quel fil doit être coupé par un interrupteur ?
La phase est le conducteur actif de votre installation, aussi, un interrupteur doit ouvrir obligatoirement le circuit de phase. Dans le cas contraire, il est important de tester le circuit. Si vous avez un doute sur la phase, attention aux risques d'électrisation lorsque vous manipulez... En savoir plus
Que signifie la lettre L sur mon interrupteur ?
Si vous devez manipuler des fils électriques, il est indispensable de reconnaître les différents câbles qui composent votre circuit. Pour vous y aider, la norme NF C 15-100 a défini une nomenclature des conducteurs. En savoir plus
Comment changer un fil dans un mur ?
Afin de pouvoir accéder au fil de votre installation électrique en vu de le changer, il faudra créer une saignée dans votre mur. L’utilisation d’une rainureuse est un moyen pratique pour créer des saignées dans votre mur jusqu’aux points d’alimentation. Avant toute intervention,... En savoir plus
Norme NF C 15-100
Quelle est la norme NF C 15-100 pour la salle de bain ?
Vous pensez à rénover votre salle de bain ? Vous aimeriez ajouter des prises de courant ou changer des interrupteurs dans cette pièce, voire brancher un nouvel équipement ? Attention : l’installation électrique répond à des règles précises édictées dans la norme N FC 15-100.
Si... En savoir plus
Disjoncteurs
Afficher +À quoi sert un interrupteur horaire ?
L’interrupteur horaire, aussi appelé horloge, s’installe dans le tableau électrique en amont d’un circuit dont le fonctionnement est rythmé des heures d’utilisation. Grâce à son paramétrage intégré, l’interrupteur horaire permet de définir des plages horaires de fonctionnement... En savoir plus
Un problème technique est malheureusement survenu, Veuillez ré-essayer ultérieurement
{{error}}
Service Relations Pro
0810 48 48 48(Service gratuit + prix d'un appel)
du lundi au vendredi, de 8h à 18h
Recevez par e-mail la newsletter Legrand ! Découvrez en avant-première les nouveautés et innovations. Laissez-vous inspirer et restez toujours au courant !
- youtube