Que faire quand un interrupteur différentiel saute ?

L’interrupteur différentiel est un dispositif de protection réglementaire prévu par la norme NF C 15-100. Placé dans le tableau électrique, son rôle est de protéger les personnes contre les risques d’électrisation, en coupant l’alimentation des circuits électriques qu’il protège.

 

Quand un interrupteur différentiel saute dans le tableau, cela signifie qu’il y a un courant de fuite à la terre ou que lui-même présente une anomalie.

 

Découvrez quelles actions mettre en place dans le cas d’un interrupteur différentiel qui saute.

Questions fréquentes

À quoi sert un interrupteur différentiel de 30 mA ?

La norme NF C 15-100 régit les installations électriques des logements neufs et s’applique également dans le cas de certaines rénovations. Cette norme impose l’installation d’interrupteurs différentiels, deux au minimum de 30 mA dans le tableau électrique.
Les interrupteurs... En savoir plus

Pourquoi un interrupteur différentiel disjoncte-t-il ?

Lorsqu’un interrupteur différentiel coupe l’alimentation d’un ou plusieurs circuits électriques, il ne disjoncte pas. La disjonction est une réaction propre aux disjoncteurs (qu’il s’agisse du disjoncteur général ou d’un disjoncteur divisionnaire). L’interrupteur... En savoir plus

Disjoncteur ou interrupteur différentiel : quelle protection choisir ?

Entre disjoncteur différentiel et interrupteur différentiel, vous ne savez pas quoi choisir pour votre réseau électrique ? Avant toute chose, il faut bien comprendre que les deux appareillages de protection différentielle ne servent pas le même but, et qu'il faut choisir entre l'un ou... En savoir plus

Combien faut-il mettre d'interrupteurs différentiels dans une maison ?

Les interrupteurs différentiels ont un but précis : protéger les occupants de la maison contre les chocs électriques. C’est pourquoi ils doivent être installés dans le tableau électrique. La norme N FC 15-100 nous donne des indications précises pour savoir combien sont nécessaires.En savoir plus

Que doit-on brancher sur un interrupteur différentiel de type A ?

Un interrupteur différentiel est un appareillage modulaire destiné à être placé dans le tableau électrique. Son but est de protéger les personnes contre les risques électriques. La norme N FC 15-100 impose d’installer un minimum de deux interrupteurs différentiels par logement, dans... En savoir plus