Prise qui calcule la consommation : ça existe ?
Gare aux confusions ! Certaines prises, comme les prises connectées, permettent de mesurer la consommation des appareils électriques, par contre elles ne permettent pas de calculer la consommation pour tout le logement. Seul le courant absorbé par l’appareil branché peut être mesuré par la prise connectée.
Consommations mesurées avec la prise connectée Céliane™ with Netatmo
Chaîne Hi-Fi, ordinateur, télévision, box Internet, lave-linge, lave-vaisselle, etc. Surveillez les consommations de vos appareils électriques et lampes avec les prises connectées, pour une meilleure maitrise de vos dépenses énergétiques et financières.
Consommation hebdomadaire ou journalière, évolution de la consommation sur les 30 derniers jours, alerte en cas de coupure de courant…les fonctionnalités sont nombreuses !
Tutoriel
J'installe une prise de courant connectée Céliane™ with Netatmo
- Voir la vidéo
Mesures reportées sur l’application dédiée
Pratique et simple à utiliser, l'App Home + Control permet le suivi de la consommation électrique de chaque prise connectée installée dans le logement. Elle est disponible en téléchargement gratuit sur Google Play et App Store.
À noter que Home+Control, c’est également une WebApp : accessible depuis un ordinateur, elle donne accès à encore plus de fonctionnalités : consommations heure par heure, création de fichiers de suivi…
Faire appel à un professionnel de l'électricité
Envie d'une installation connectée ? N’hésitez pas à contacter un électricien recommandé pour tout conseil !
Questions fréquentes
Est-il possible de brancher ma box Internet sur une prise connectée ?
Oui, il est possible de brancher une box Internet sur une prise connectée. Cependant, afin d'éviter d'éteindre cette prise par la suite, ce qui provoquerait une perte de connexion Internet, nous vous invitons à interdir son arrêt en paramétrant la prise connectée sur laquelle est... En savoir plus
Comment connecter Alexa à la maison ?
Pour connecter Alexa à votre maison, vous avez besoin d'une enceinte connectée Amazon Echo et de produits connectés Legrand. D’abord, vérifiez qu’Alexa accède bien au Wifi de la maison. Ensuite, installez les deux applications Home + Control et Amazon Alexa sur votre smartphone. Enfin,... En savoir plus
Comment connecter les prises et les interrupteurs de ma maison ?
Pour connecter vos prises et interrupteurs et les contrôler via votre smartphone, il suffit d’installer un pack de démarrage Céliane with Netatmo. Ce kit contient une prise Control, une commande générale sans fils Départ/Arrivée, un interrupteur connecté à option variateur et une... En savoir plus
Je ne parviens pas à connecter mon thermostat connecté Smarther with Netatmo à Internet. Que dois-je faire?
Tout d'abord, assurez-vous que votre thermostat est bien alimenté.
Avez-vous modifié le mot de passe de votre box Internet ou installé un répéteur Wi-Fi?Si c'est le cas, vous devez reconfigurer le Wi-Fi de votre installation. Ouvrez l'App Home + Control. Si vous le voyez sur la page... En savoir plus
Mon volet roulant connecté Somfy est injoignable dans l'App Home + Control, que dois-je faire ?
Vérifiez l'état de votre installation Somfy à partir de Tahoma ou Connexoon WindowSi l'installation est fonctionnelle dans l'App Somfy alors procéder comme suit à partir de Home + Control: dissocier votre boitier Somfy en allant dans les paramètres de l'App Home + Control, section... En savoir plus
Domotique : quel protocole choisir pour ma maison connectée ?
Le fonctionnement d’une maison intelligente repose sur la domotique, c’est-à-dire qu'elle intègre l’ensemble des technologies qui permettent le contrôle en local ou à distance et l’automatisation des équipements au sein du logement. Pour que les équipements domotiques puissent... En savoir plus
Comment changer la pile d’une commande sans fils pour maison connectée ?
Vous souhaitez changer la pile de votre commande sans fils pour maison connectée Céliane with Netatmo ou dooxie with Netatmo? La pile utilisée dans ce type de mécanisme est une pile bouton CR2032 3V d’une durée de vie d’environ 8 ans. Lorsqu’il faut la remplacer, un voyant rouge... En savoir plus
Combien de skills maison connectée disponibles sur Amazon puis-je contrôler sur la même installation avec mon Classe 300EOS with Netatmo ?
Vous pouvez contrôler toutes les skills maison connectée disponibles sur l’installation. En savoir plus
Construction : comment avoir une maison connectée ?
Vous rêvez d'une maison 100 % connectée, sécurisée, confortable et économe en énergie. La solution ? La gamme de produits connectés Céliane with Netatmo. Grâce au pack de démarrage connecté, vous pouvez piloter votre éclairage, vos volets roulants, vos prises électriques et bien... En savoir plus
Mon installation connectée "… with Netatmo" continue-t-elle de fonctionner en cas de coupure de courant ou de coupure Internet ?
En cas de coupure de courant, les produits connectés "... with Netatmo" (prises, interrupteurs et modules pour tableau électrique) ne sont plus fonctionnels, tout comme des prises et interrupteurs non connectés classiques. Toutefois, les produits sont conçus pour se remettre à fonctionner... En savoir plus
À découvrir aussi
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.