Comment installer un parafoudre au tableau électrique ?
Pour une protection maximale, le parafoudre doit être installé en amont de tout équipement de protection dans le tableau, entre le point d’alimentation dans ce tableau électrique (phase et neutre) et les retours de terre des équipements. La distance entre ces 2 points de raccordement doit être de moins de 50 cm. L’utilisation d’un peigne vertical facilite grandement cette préconisation, sinon il faut utiliser des borniers de répartition. Pour installer facilement un parafoudre au tableau électrique, retrouvez le détail des étapes dans le tuto.
Le parafoudre pour logement
Le parafoudre pour logement intègre une protection contre les courants de surcharge et de court-circuit, il ne nécessite pas de disjoncteur de protection dédiée. Le parafoudre pour logement répond à la norme NF C 15-100.
Questions fréquentes
Le parafoudre est-il obligatoire ?
Quand la foudre frappe directement ou indirectement une habitation, son impact crée une surtension qui peut endommager l'installation ou les appareils électriques. Le parafoudre fait partie des solutions qui permettent de s'en protéger efficacement. Obligatoire ou recommandé, ce dispositif... En savoir plus
Quels types de parafoudre choisir ?
En le reliant à la terre, le parafoudre contribue à limiter les surtensions générées par les phénomènes de foudre. Deux modèles, conformes aux normes, sont disponibles. Ils sont à installer dans le tableau électrique. En savoir plus
Où installer un parafoudre ?
Un parafoudre, ou parasurtenseur, est un appareil qui s'installe dans le tableau électrique et aussi au plus près des équipements sensibles (multiprises équipées de parafoudre). Il permet de protéger votre installation électrique contre les surtensions liées à un coup de foudre - direct... En savoir plus
Comment installer un parafoudre triphasé au tableau électrique ?
Le parafoudre triphasé intègre une protection contre les courants de surcharge et de court-circuit, il ne nécessite pas de disjoncteur de protection dédiée. Pour une protection maximale, le parafoudre doit être installé en amont de tout équipement de protection dans le tableau, entre le... En savoir plus
Comment raccorder un parafoudre ?
Pour raccorder un parafoudre dans votre tableau électrique, vous devez tout d’abord couper le courant au disjoncteur principal, geste indispensable avant toute intervention électrique. Pour réaliser cette installation, il vous faut un parafoudre secteur monophasé 230 V, des peignes de... En savoir plus
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.