Salle de bain
Double prise de courant pour salle de bain
Que ce soit votre sèche-cheveux, votre rasoir électrique ou votre brosse à dents électrique, tous ces appareils électriques ont besoin d’être branchés pour fonctionner. C’est pourquoi, avoir plusieurs prises électriques dans sa salle de bain peut être très utile. Découvrez alors les prises Céliane avec plusieurs postes pour pouvoir brancher simultanément et en toute sécurité tous ces appareils électriques.
Normes électriques NF C 15-100 dans ma salle de bain
Les risques de chocs électriques ne manquent pas ! C’est pourquoi il est nécessaire de respecter la norme NF C 15-100.
Concernant vos prises électriques :
- la prise de courant doit disposer d'une broche de terre reliée à la liaison équipotentielle
- en plus de la prise classique lorsqu'elle se trouve dans le Volume 2, il est possible d’installer une prise dédiée à l’utilisation d’un rasoir qui est alimentée par un transformateur de séparation d’une puissance comprise entre 20 et 50 VA (norme NF EN 61558-2-5)
- la prise de courant avec terre doit être installée en Hors Volume
Je multiplie mes branchements
Besoin de brancher votre sèche-cheveux tout en rechargeant votre brosse à dent électrique ? Multipliez vos prises grâce à des doubles, triples ou quadruples afin de brancher simultanément vos appareils électriques. Vous avez également la possibilité d’installer des prises encastrées à l’horizontal ou à la verticale, selon votre espace, afin d’avoir vos appareils à portée de main.
Enfin, si vous souhaitez avoir un aperçu du rendu rendez-vous sur notre configurateur en ligne.
Configurez mes prises
Des prises en adéquation avec ma salle de bain
Personnalisez votre salle de bain avec les prises de courant Céliane qui s’adaptent facilement à tous les styles de salle de bains. Grâce aux finitions esthétiques de la gamme Céliane : Graphite, Titane et Blanc et ses plaques de finitions design : Poudrées, Laquées, Métal et Matière. Habillez votre salle de bain selon vos goûts et envies.
Installation des prises dans ma salle de bain
Vous comptez installer des prises électriques dans votre salle bain ? Faites appel à un électricien recommandé par Legrand qui saura vous accompagner dans vos projets d’installations électriques en neuf comme en rénovation.