Solution maison
voir vidéo ▶Vrai/Faux : est-il obligatoire d’installer des prises RJ 45 dans mon logement ?
Les prises RJ 45 qui permettent un raccordement des équipements multimédia sont obligatoires dans les logements neufs selon la norme NF C 15-100. Reliées à un coffret de communication, les prises RJ 45 permettent de brancher votre Box Adsl, vos ordinateurs, et autres périphériques.
La norme NF C 15-100 impose depuis le 1er septembre 2016 l'installation de prises RJ 45 à la place des traditionnelles prises téléphoniques en T dans les logements neufs ou rénovés. Elle fixe des règles précises de pose et de conception, de façon à constituer un « réseau de communication ».
Les prises RJ 45 sont destinées au raccordement Internet des ordinateurs et de leurs périphériques à travers une box domestique (exemples : TV, imprimantes et consoles de jeux). Vous pouvez aussi brancher vos téléphones fixes sur une prise RJ 45 en utilisant un adaptateur si nécessaire. La connexion filaire via une prise RJ 45 permet de profiter d’un débit Internet stable et rapide grâce au coffret de communication auquel elle doit être reliée.
La norme NF C 15-100 prévoit l’installation d’au minimum deux prises RJ 45 juxtaposées dans le séjour d'un logement, quelle que soit sa taille. Il faut y ajouter une prise supplémentaire s'il s'agit d'un T2 et au moins deux prises supplémentaires s'il s'agit d'un T3 ou plus. Ces prises doivent être placées à proximité d'une prise de courant et nécessitent un câblage spécifique.
2 Nombre minimum de prises RJ45 dans le salon d'un logement neuf (peu importe la taille de la pièce).
L’installation d’un coffret de communication est obligatoire au sein des logements neufs. Celui-ci se relie à la prise RJ 45 pour constituer un réseau multimédia et ainsi faire communiquer tous les périphériques de la maison entre eux.
Si l'amendement 5 de la norme NF C 15-100 ne rend l'usage des prises RJ 45 obligatoire que dans les logements neufs ou totalement rénovés, leur pose se justifie de plus en plus par le confort de l’accès à internet qu'elles procurent.
Êtes-vous sûr de vouloir vous déconnecter ?
Importer une liste
Importer une liste générée depuis un logiciel Legrand. La liste doit être au format legrand (ECAT, CSV)
Votre liste est en cours d'importation.
Veuillez patienter
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
Êtes-vous sûr de vouloir retirer des favoris
{{name}} ?
Êtes-vous sûr de vouloir supprimer la liste ?
{{name}}
Êtes-vous sûr de vouloir retirer ce produit de votre liste de matériel ?
Un problème technique est malheureusement survenu, Veuillez ré-essayer ultérieurement
{{error}}
Service Relations Pro
0810 48 48 48du lundi au vendredi, de 8h à 18h
Chargement en cours...
Votre liste de matériel est en cours de conversion
en fichier PDF.
Elle se téléchargera dans quelques instants.
Veuillez ne pas fermer cette fenêtre avant le début du téléchargement.
Le dossier technique est en cours de génération.
Il se téléchargera dans quelques instants.
Veuillez ne pas fermer cette fenêtre avant le début du téléchargement.
Le dossier technique vous a été envoyé par mail.
Partagez votre liste de matériel avec un responsable commercial Legrand et soyez recontacté
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
Ajouter une nouvelle liste
Dupliquer la liste {{name}}
Renommer la liste {{name}}
Êtes-vous sûr de vouloir supprimer la liste {{name}}?
error
Exporter la liste {{name}}
Choisissez votre format de téléchargement
Exporter au format legrand (ecat) Obtenir pour transférer dans un logiciel LegrandÊtes-vous sûr de vouloir supprimer l'adresse {{name}}?
Ajout d'une nouvelle adresse
Renseigner les champs ci-dessous
Mise à jour d'une adresse
Renseigner les champs ci-dessous
Conditions générales d’utilisation