Solutions maison
voir vidéo ▶Mosaic : plus de 70 fonctions incontournables et innovantes
Mosaic, c’est aujourd’hui plus de 70 fonctions incontournables et innovantes. Intemporelle et iconique depuis 1971, la gamme a toujours su se réinventer pour suivre vos besoins. Esthétique, pratique, modulable, compacte, pas étonnant que Mosaic reste LA référence du marché !
Les fonctions de la gamme Mosaic sont entièrement composables et associables.
Choisissez le support et la plaque selon le nombre de modules et l’orientation souhaitée. Associez, ou non, les fonctions pour réaliser la prise ou l’interrupteur dont vous avez besoin.
Vous souhaitez un interrupteur ou une prise simple ? Les solutions Mosaic sont également disponibles en kit complet. La plaque et la fonction y sont déjà associées. Les kits double et quadruple prises sont même proposés précâblés !
La prise Mosaic devient Surface. Plus sécurisante, plus propre et plus design, la façade de la prise s’enfonce uniquement lorsque vous branchez votre appareil électrique. Elle se replace automatiquement lorsque vous débranchez.
Nous sommes de plus en plus connectés et nos prises de courant sont souvent monopolisées par la charge de nos appareils multimédias. Dotée d’un port de type-A (standard actuel) et d’un port de type-C (nouveau standard), Mosaic propose une solution dédiée uniquement à la charge de vos tablettes et smartphones. La prise Mosaic Surface existe aussi avec un chargeur USB type-C intégré en face avant pour pouvoir charger tout en restant branché !
Un espace de circulation sombre, un obstacle dans le couloir, une chambre dans laquelle il fait nuit noire, nous nous sommes tous déjà retrouvés en difficulté dans notre propre maison. Avec la technologie Mosaic Easy-Led et ses 3 fonctions à voyant finis les ennuis :
Toujours iconique, encore plus contemporain, la gamme Mosaic a été redessinée pour suivre l’évolution déco de vos intérieurs. Disponible en blanc brillant, Mosaic propose également une finition noir ultra mat.
Avec les kits précâblés double ou quadruple prise Mosaic, multipliez vos branchements simplement. Les kits sont prêt-à-poser, boîte d’encastrement incluse. Les prises quadruples proposent un encombrement réduit en se glissant dans une boîte d’encastrement 3 postes seulement. Equipées du brevet Surface, les prises sont orientées à 45° pour faciliter le branchement de vos appareils électriques. La solution précâblée existe en version encastrée ou en version saillie.
Le bureau est une des pièces nécessitant le plus de solutions de branchements. C’est pourquoi Mosaic y trouve toute sa place en proposant un maximum de solutions dans un minimum de place.
Ici, la plaque 6 modules composée de :
vous permet de travailler ou de vous divertir de façon optimale.
La gamme permet d’associer jusqu’à 8 modules selon les fonctions que vous aurez choisi.
Voyant Mosaic Easy-Led, Mosaic Surface, chargeur USB Type-A + Type-C, prise Mosaic Surface + chargeur USB Type-C, vos besoins et vos habitudes changent, Mosaic aussi. Si votre logement est déjà équipé, vous pourrez actualiser et compléter simplement votre installation électrique. Côté déco, le design de la gamme trouve un second souffle tout en conservant les codes qui ont fait son succès.
Si vous n’êtes pas encore équipé et que vous recherchez un appareillage facile et durable, Mosaic est la gamme qu’il vous faut.
Tutoriel
Êtes-vous sûr de vouloir vous déconnecter ?
Importer une liste
Importer une liste générée depuis un logiciel Legrand. La liste doit être au format legrand (ECAT, CSV)
Votre liste est en cours d'importation.
Veuillez patienter
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
Êtes-vous sûr de vouloir retirer des favoris
{{name}} ?
Êtes-vous sûr de vouloir supprimer la liste ?
{{name}}
Êtes-vous sûr de vouloir retirer ce produit de votre liste de matériel ?
Un problème technique est malheureusement survenu, Veuillez ré-essayer ultérieurement
{{error}}
Service Relations Pro
0810 48 48 48du lundi au vendredi, de 8h à 18h
Chargement en cours...
Votre liste de matériel est en cours de conversion
en fichier PDF.
Elle se téléchargera dans quelques instants.
Veuillez ne pas fermer cette fenêtre avant le début du téléchargement.
Le dossier technique est en cours de génération.
Il se téléchargera dans quelques instants.
Veuillez ne pas fermer cette fenêtre avant le début du téléchargement.
Le dossier technique vous a été envoyé par mail.
Partagez votre liste de matériel avec un responsable commercial Legrand et soyez recontacté
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
Ajouter une nouvelle liste
Dupliquer la liste {{name}}
Renommer la liste {{name}}
Êtes-vous sûr de vouloir supprimer la liste {{name}}?
error
Exporter la liste {{name}}
Choisissez votre format de téléchargement
Exporter au format legrand (ecat) Obtenir pour transférer dans un logiciel LegrandÊtes-vous sûr de vouloir supprimer l'adresse {{name}}?
Ajout d'une nouvelle adresse
Renseigner les champs ci-dessous
Mise à jour d'une adresse
Renseigner les champs ci-dessous
Conditions générales d’utilisation