Comment poser des prises extérieures étanches encastrables ?
Vous avez besoin de poser des prises extérieures étanches encastrables ?
Avec les prises étanches Plexo de Legrand, vous pouvez installer des prises étanches en simple, double ou triple postes. Plexo, c’est la solution idéale pour vos chantiers en résidentiel, tertiaire et industrie.
Choisir une prise de courant Plexo
Pour poser une prise extérieure étanche Plexo en encastré, vous avez le choix entre :
- la prise Plexo en complet
- la prise Plexo en composable, avec le mécanisme et le support plaque indépendants. Pratique pour l’installation de prises encastrables en multiposte
Poser une prise étanche Plexo encastrable
Pour poser une prise électrique extérieure étanche encastrable en Plexo, installez le support plaque Plexo sur la boîte d’encastrement présente dans le mur, puis vissez-le.
Ensuite, branchez les fils (hors-tension) au mécanisme, et clipsez la prise de courant Plexo étanche dans son support plaque.
Fixez l’enjoliveur sur le support à l’aide des 4 vis ¼ de tour.
L’installation est terminée, la prise extérieure étanche encastrable Plexo est posée.
Vous avez aussi la possibilité de monter les griffes référence 0 697 96L/97L sur le support plaque en simple poste.
Découvrir les prises précâblées Plexo en multiposte
Vous avez plusieurs prises étanches encastrées à poser au même endroit ? Nous vous proposons nos prises précâblées étanches encastrables Plexo composables.
Gain de temps et facilité d’installation assurés !
Les prises précâblées Plexo existent en double et en triple postes, à l’horizontale et à la verticale.
Découvrir les solutions Plexo
Plexo, c’est l’appareillage étanche et robuste de tous temps avec vous.
Plexo répond à tous vos besoins pour vos chantiers en résidentiel, tertiaire et industrie grâce à un large choix de solutions qui répondent aux multiples situations d’installation.
Plexo c’est aussi la liberté d’installation et du choix pour toutes les envies grâce à ses 4 univers et son design de caractère.
Questions fréquentes
Comment démonter un appareillage Plexo™ ?
L’appareillage Plexo est conçu pour une mise en œuvre simplifiée. Pour démonter un appareillage Plexo, retirez le doigt et l’enjoliveur avec un tournevis plat, le cadre et les embouts puis retirez le mécanisme en exerçant une pression des deux côtés. En savoir plus
Quelle intensité peut supporter une prise Plexo™ ?
Une prise électrique Plexo peut supporter de 16A à 32A selon les produits. La norme NF C 15-100 indique l’intensité maximale d’une prise de courant et détermine les appareils qu’il est possible de brancher dessus. En savoir plus
Quel diamètre percer pour encastrer une boîte Plexo™ ?
Vous souhaitez savoir quel diamètre percer avec votre scie-cloche pour encastrer un appareillage ou un produit Plexo ? Pour encastrer un produit Plexo IP55 IK08, il faut un diamètre de 68mm, dimension standard pour tout appareillage. En savoir plus
Peut-on mettre des prises et interrupteurs Plexo™ sur des moulures goulottes ?
Les prises et interrupteurs Plexo peuvent être installés sur les goulottes DLP Monobloc avec un couvercle de 130mm. La gamme de moulures et plinthes DLP répond aux exigences de la normes EN 50085-2-1. En savoir plus
Quel diamètre de tube IRL est-il possible de mettre pour une prise ou un interrupteur étanche ?
Les interrupteurs et prises étanches Plexo sont compatibles avec les conduits IRL de diamètre 16, 20 et 25mm. Un embout 1 sortie peut être percé jusqu’à 25mm de diamètre et un embout 2 sorties jusqu’à 12,5mm de diamètre pour chaque sortie. Découvrez également les embouts... En savoir plus
Quel disjoncteur utiliser pour une prise étanche extérieure ?
Pour protéger une prise électrique étanche extérieure, vous devez la raccorder à un disjoncteur 16A P+N classique C16 avec raccordement par bornes automatiques au tableau électrique. En savoir plus
À découvrir aussi
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.