Astuce

voir vidéo ▶

Prendre en main l’appareillage Plexo™

Pratiques et malins, les interrupteurs et prises Plexo™ se manipulent en toute simplicité, pour une mise en œuvre rapide et efficace. Munissez-vous simplement d’un tournevis plat.

Prendre en main l’appareillage Plexo™

Questions fréquentes

Comment passer de la fonction poussoir à la fonction va-et-vient avec un transformeur Plexo™, et inversement ?

Le transformeur Plexo couvre 5 commandes d’éclairage en un seul produit*, idéal pour la maintenance et le dépannage.  Un simple ¼ de tour au niveau du mécanisme suffit pour passer du mode poussoir au mode va-et-vient et vice-versa.
 *Livré avec deux demi-doigts montés et un doigt... En savoir plus

Comment passer d’une installation multiposte Plexo™ horizontale à verticale et inversement ?

Avec le concept de Plexo Reverso, une seule référence de boîtier saillie ou de support encastré multiposte permet une pose à l’horizontale ou à la verticale. Pour passer d’une installation horizontale à une installation verticale ou inversement, il suffit de repositionner la platine... En savoir plus

Comment démonter un appareillage Plexo™ ?

L’appareillage Plexo est conçu pour une mise en œuvre simplifiée. Pour démonter un appareillage Plexo, retirez le doigt et l’enjoliveur avec un tournevis plat, le cadre et les embouts puis retirez le mécanisme en exerçant une pression des deux côtés. En savoir plus

Comment changer le voyant d’un interrupteur Plexo™ ?

Il existe 3 voyants pour les interrupteurs Plexo : le voyant pour fonction lumineuse 230V le voyant pour fonction témoin 230V le voyant pour fonction lumineuse de 12V à 48V   Ces voyants sont livrés clipsés au mécanisme mais non câblés. Pour retirer le voyant, déclipsez... En savoir plus