Ecocompteur connecté pour mesure consommations sur 5 postes 230V~ - 50/60Hz - 5 modules
- Ref. 4 120 32
- Drivia with Netatmo
- LEGRAND
Drivia with Netatmo, l'écocompteur connecté pour visualisation des consommations sur App Home+Control : mesure des consommations électriques sur 5 postes + eau chaude, eau froide et gaz, comme imposée par la RE2020
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Informations supplémentaires : En savoir +
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
- Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté
Caractéristiques produit
- Mesure :
- la consommation d'énergie électrique totale et partielle sur 5 postes comme imposé par la RE2020 dans l'habitat : chauffage, refroidissement, eau chaude sanitaire, prises de courant et autres consommations
- les consommations de gaz, d'eau chaude et d'eau froide (si raccordé au compteur) - Comprend :
- 1 sortie IP RJ45 Ethernet et connectivité Wi-Fi pour accès à distance et mises à jour produit via l'App. Home + Control
- 5 entrées pour transformateur de courant à connexion rapide (dont 1 dédiée à la consommation totale) pour la mesure des circuits électriques
- 1 entrée TIC pour compteur électronique ou Linky, permettant la gestion des plages tarifaires - Possibilité de saisir les plages horaires par programmation (si pas de TIC raccordée)
- 3 entrées à impulsion filaires pour mesure gaz, eau froide et eau chaude - 5 modules DIN
- Prend uniquement en compte les abonnements tarif de base et tarif HP/HC
Les + installation
Pour installation monophasée et compatible compteur Linky
Les + utilisation
Les consommations instantanées et historiques de chaque poste sont visualisables en local (écran du produit) et à distance via l'App. Home + Control, en euros, kWh ou m³
Recommandations / restrictions d’usages
- Depuis septembre 2024, l'écocompteur connecté n'intègre pas les mises à jour de l'App Home + Control (fonctionnalités liées à la mesure des consommations et aux tarifs)
- Continuera d'assurer les fonctionnalités de mesure actuellement présentes dans l'App Home + Control
- Ne permet pas de remonter les données de production solaire
Information sur la gamme
Drivia™ with Netatmo propose des produits modulaires connectés à installer directement dans le tableau électrique, compatibles avec l'application Home + Control et les principaux assistants vocaux. Ces fonctions permettent de contrôler la production et la consommation d'énergie et de réduire la facture grâce aux fonctionnalités de gestion et contrôle de l'énergie. La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des autres fonctions with Netatmo
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.592-593 édition 2023) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (mesure et supervision dans le tableau électrique édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix installations connectées "with Netatmo" (p.572, 573 et 575 édition 2023) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F03388FR_05.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE12928AA_03-FR Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Nouveau Programme DRIVIA Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Ma maison simplement connectée : découvrez le guide du Pro Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- A vos côtés sur tous les tableaux : la puissance en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Chiffrez vous-même vos tableaux en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Découvrez Ma maison simplement connectée Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Réalisez facilement vos notes de calcul en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Fiche argumentaire délesteur et écocompteur connectés Drivia with Netatmo Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Type de compteur Électronique
- Courant nominal (In) 60 A
- Courant maximal (Imax) 80 A
- Tension nominale (Un) N-L 100-240 V
- Fréquence 50-60 Hz
- Type de pôle Monophasé
- Modèle Transformateur de mesure
- Type d'énergie Puissance active
- Adapté à Achat/livraison
- Type de tarif Tarif double
- Commande tarifaire Interne/externe
- Mesure de la courbe de charge Oui
- Etalonné Oui
- Homologation National
- Sortie d'impulsion Sans
- Mode de pose DRA (DIN-rail adapter)
- Largeur en nombre de modules 5
- Largeur 90 mm
- Profondeur 77 mm
- Hauteur 83 mm
- Type d'interface Autre
- Signature EDL40 Non
- Avec code de blocage Non
- Nombre de positions 5
- Classe de protection (IP) IP40
- Résistance aux chocs (IK) IK02
- Temperature d'utilisation /d'installation -25-55 °C
- Temperature de stockage -25-55 °C
- Type de tension AC
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Conforme aux tests de mise en service (1000V) Oui
- Couleur Gris
- Numéro RAL 7035
- Sans halogène Oui
- précâblé Non
- Type de connexion Borne automatique
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- Objet connecté Oui
- Mode de commande
- Réseau
- Réseau Wifi
- Plateforme de téléchargement d'applications
- App Store
- Google Play Store
- Moyen de pilotage Smartphone apps
- Pilotable à la voix Non
- Programmable Oui
- Intéropérabilité du protocole de connexion Non
- Connectable par box Internet Oui
- Nom de l'application Home + Control
- Fonction d'usage du produit Mesure et comptage d'énergie
- EAN/Gencode 3414971485730
Formations et services
Formations
- Formation Legrand - Sobriété énergétique : réaliser des économies d’énergie avec les solutions connectées - PR1203
- Formation Legrand : Les clés de vente des solutions connectées - CV1200
- E-learning Legrand : introduction à la maison connectée - AF0203
- E-learning : Introduction au tableau électrique connecté - AF0302
- E-learning Legrand : L'écocompteur connecté - AF0306
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Substances réglementées
Questions fréquentes
Pré-requis & Installation des produits
Utilisation de mes produits connectés
Installation de mes produits connectés
Fonctionnalités de l'App
Configuration
Domotique et maison connectée
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste