Compteur d'énergie connecté Drivia with Netatmo - livré avec 1 transformateur de courant fermé 80A - 1 module
- Ref. 4 120 15
- Drivia with Netatmo
- LEGRAND
Drivia with Netatmo, le compteur d'énergie connecté permet de mesurer et visualiser la production solaire ou la consommation électrique d'un circuit monophasé sur l'App Home + Control
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
- Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté
Caractéristiques produit
- Permet de mesurer en temps réel soit :
- la consommation totale de l’installation ou celle d’une ligne spécifique
- la production solaire totale d'une installation photovoltaïque (pour une visualisation des données de production solaire dans l'app Home + Control, il est impératif de disposer d'un module pour la production et d'un second pour la consommation) - Livré avec 1 transformateur de courant fermé 80A maximum
- Possibilité d'avoir plusieurs plusieurs compteurs d’énergie dans une installation
- Bornes à vis
- Le tore de mesure peut accepter plusieurs câbles électriques
Avantages
- Bilan énergétique disponible sur l'application Home + Control et rapport d'autoconsommation
- Compact : 1 module DIN seulement
- Fonctionne avec l'App Home + Control et s'intègre au système Maison connectée Legrand
Les + installation
S'installe dans le tableau électrique - Accepte le passage du peigne d'alimentation
Les + utilisation
Envoi d'une notification en cas d'atteinte d'un seuil de consommation ou de production (paramétrable dans l'App Home + Control)
Recommandations / restrictions d’usages
- Pour connecter le compteur d'énergie, il est nécessaire d'acheter et d'installer au préalable un pack de démarrage connecté ou un module Control
- Pour mesurer la production solaire : nécessité de disposer d'un compteur d'énergie réf. 412015 + un compteur d'énergie réf. 412015 ou un délesteur connecté réf. 412172 pour la partie consommation électrique
- N'est pas compatible avec une installation triphasée
Information sur la gamme
Drivia™ with Netatmo propose des produits modulaires connectés à installer directement dans le tableau électrique, compatibles avec l'application Home + Control et les principaux assistants vocaux. Ces fonctions permettent de contrôler la production et la consommation d'énergie et de réduire la facture grâce aux fonctionnalités de gestion et contrôle de l'énergie. La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des autres fonctions with Netatmo
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.592-593 édition 2023) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (mesure et supervision dans le tableau électrique édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix installations connectées "with Netatmo" (p.572, 573 et 575 édition 2023) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix ( Les essentiels pour vos tableaux résidentiel édition 2023) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F03108FR-07.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE12267-FR Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Nouveau Programme DRIVIA Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Ma maison simplement connectée : découvrez le guide du Pro Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- A vos côtés sur tous les tableaux : la puissance en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Chiffrez vous-même vos tableaux en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- ÉCOSYSTÈME Drivia : amplifier la performance Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Découvrez Ma maison simplement connectée Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Réalisez facilement vos notes de calcul en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Système de bus KNX Non
- Système de bus KNX-radio Non
- Système de bus radio Non
- Système de bus LON Non
- Système de bus Powernet Non
- Autres systèmes de bus Sans
- Radio bidirectionnelle Oui
- Modèle Compteur d'énergie
- Type de connexion Direct
- Puissance réactive Non
- Homologation selon PTB Non
- Interface d'impulsions S0 Sans
- Changement de tarif Non
- Classe de précision 1
- Largeur 17.7 mm
- Hauteur 101.9 mm
- Profondeur 67.2 mm
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Classe de protection (IP) IP20
- Temperature d'utilisation /d'installation 5-45 °C
- Temperature de stockage -40-70 °C
- Type de tension AC
- Tension nominale (Un) 100-240 V
- Fréquence 50-60 Hz
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Sans halogène Oui
- Capacité des bornes 0.75-2.5 mm²
- Type de connexion Cable
- Avec zone de texte/surface d'inscription Oui
- Equipé de prise(s) USB Non
- Mode de pose Rail DIN
- Adressable Non
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
- Objet connecté Oui
- Mode de commande Zigbee
- Plateforme de téléchargement d'applications
- Google Play Store
- App Store
- Moyen de pilotage Smartphone apps
- Programmable Oui
- Intéropérabilité du protocole de connexion Non
- Connectable par box Internet Non
- Assistants vocaux compatibles
- Amazon Alexa
- Apple Siri
- Google Assistant
- Nom de l'application Home + Control
- Fonction d'usage du produit Mesure et comptage d'énergie
- EAN/Gencode 3414971510180
Formations et services
Formations
- Formation Legrand - Sobriété énergétique : réaliser des économies d’énergie avec les solutions connectées - PR1203
- E-learning Legrand : introduction à la maison connectée - AF0203
- E-learning : Introduction au tableau électrique connecté - AF0302
- E-learning Legrand : Le compteur d'énergie connecté - AF0305
- E-learning Legrand : Branchés SOBRIÉTÉ - AF0804
- E-learning Legrand : Home + Control : visualiser et contrôler la maison - AF0206
- E-learning Legrand : Home + Control : optimiser les consommations et suivre son autoconsommation - AF0207
- E-learning Legrand : Home + Control : ajuster les réglages et optimiser l’efficacité énergétique - AF0208
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Substances réglementées
Questions fréquentes
Dépannage
Pré-requis & Installation des produits
Utilisation des produits
Démarrer mon projet connecté
Votre tarif...
Domotique et maison connectée
Installation de mes produits connectés
Compteur d'énergie connecté Drivia with Netatmo - livré avec 1 transformateur de courant fermé 80A - 1 module
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste