Applis, logiciels et configurateurs
logiciel
25 logiciels
25 logiciels
![App Legrand Pro](/sites/default/files/styles/360_x_360/public/page-logiciel-app-legrand-pro-500x500.jpg_1.jpg?itok=EC9KF2sO)
App Legrand Pro
Découvrez l'App Legrand Pro, l'app mobile gratuite pour accompagner les professionnels de l'électricité.
![Logiciel XLPro³ Calcul 400 : réalisez vos notes de calcul](/sites/default/files/styles/360_x_360/public/homme-laptop-xlpro-calcul-500x500.jpg?itok=4UoDU_-M)
Logiciel XLPro³ Calcul 400 : réalisez vos notes de calcul
Création d’une note de calcul et génération du schéma électrique
![Logiciel XL Pro³ 400 : réalisez vos tableaux de distribution < 400A](/sites/default/files/styles/360_x_360/public/mockup-ordi-xlpro3-400-500x500_9.jpg?itok=mq-lK5q9)
Logiciel XL Pro³ 400 : réalisez vos tableaux de distribution < 400A
Conception, implantation et chiffrage de tableaux jusqu’à 400A
![Logiciel XLPro³ Calcul 6300 pour les notes de calcul électriques](/sites/default/files/styles/360_x_360/public/mockup-ordi-xlpro3-calcul-500x500.png?itok=Lqx-vIXQ)
Logiciel XLPro³ Calcul 6300 pour les notes de calcul électriques
Réalisation des notes de calcul
![Logiciel XL Pro³ 6300 : créez vos tableaux de distribution < 6300 A](/sites/default/files/styles/360_x_360/public/mockup-ordi-xlpro3-6300-500x500.jpg?itok=9R2KVSZY)
Logiciel XL Pro³ 6300 : créez vos tableaux de distribution < 6300 A
Conception, implantation et chiffrage de tableaux jusqu’à 6300A
![Logiciel EMS Configurator](/sites/default/files/styles/360_x_360/public/ems-configurator-setup-500x500_0_0.jpg?itok=DogiI305)
Logiciel EMS Configurator
Découvrez le logiciel EMS Configurator pour mettre à jour votre système EMS CX³ et garantir une installation électrique optimale.
![IDM Evo Legrand Energies Solutions](/sites/default/files/styles/360_x_360/public/legrand-mockup-ordi-logiciel-idm-evo-500x500.jpg?itok=IUovzZXA)
IDM Evo Legrand Energies Solutions
Découvrez ce logiciel de mise en service des appareils communicants pour contrôler vos appareils à distance.
![Gestion de l'éclairage : choisissez vos détecteurs](/sites/default/files/styles/360_x_360/public/personnes-bureaux-batiment-fleche-500x500_0.jpg?itok=JvCh-dDi)
Gestion de l'éclairage : choisissez vos détecteurs
Choisissez vos détecteurs, en neuf comme en rénovation.
![Logiciel XL Pro³ Tool pour définir la sélectivité et la filiation](/sites/default/files/styles/360_x_360/public/mockup-ordi-xlpro3-select-500x500.jpg?itok=8h--DJqP)
Logiciel XL Pro³ Tool pour définir la sélectivité et la filiation
Aide au choix de la sélectivité et de la filiation des produits entre eux
![Logiciel LCS Pro³ : configurez vos systèmes VDI et multimédia](/sites/default/files/styles/360_x_360/public/mockup-packaging-logiciel_lcs_pro_7.jpg?itok=ynPc74gr)
Logiciel LCS Pro³ : configurez vos systèmes VDI et multimédia
Un logiciel gratuit pour créer un système VDI
![XLPro³ BIM, le plug-in intégré à Revit®](/sites/default/files/styles/360_x_360/public/mockup-ordi-xlpro3-bim-500x500.jpg?itok=D4lu-TWr)
XLPro³ BIM, le plug-in intégré à Revit®
Plug-in intégré à Revit - modélisation, gestion des câbles, calcul électrique
![Téléchargez nos objets BIM pour réaliser vos plans 3D](/sites/default/files/styles/360_x_360/public/mockup-ordi-bim-500x500_0.jpg?itok=5x1Mlw0q)
Téléchargez nos objets BIM pour réaliser vos plans 3D
Téléchargez les objets BIM des marques du groupe Legrand
![Configurateur d'interrupteurs et prises : mon-interrupteur.fr](/sites/default/files/styles/360_x_360/public/mockup-ordi-mon-interrupteur-500x500_0.jpg?itok=WKz60Ly9)
Configurateur d'interrupteurs et prises : mon-interrupteur.fr
Le site parfait pour choisir des interrupteurs et prises
![Logiciel e-Gesco : pour les distributeurs de produits électriques](/sites/default/files/styles/360_x_360/public/mock-up_e-gesco_500x500_fond_gris_1.jpg?itok=Cwppkwr-)
Logiciel e-Gesco : pour les distributeurs de produits électriques
Le logiciel de gestion des commandes pour les professionnels de la distribution.
![Configurateur coffrets de prises électriques Hypra et P 17](/sites/default/files/styles/360_x_360/public/pro_outils_configurateur_coffrets_de_prises_med01_v2_2.jpg?itok=BEkGO5Bd)
Configurateur coffrets de prises électriques Hypra et P 17
Un outil pour composer en ligne vos coffrets Hypra et P 17
![Works with Legrand, un portail pour connecter gratuitement vos solutions à l'écosystème Legrand](/sites/default/files/styles/360_x_360/public/pro-outil-work-with-legrand-500x500_2.jpg?itok=49fdliVT)
Works with Legrand, un portail pour connecter gratuitement vos solutions à l'écosystème Legrand
Le point d'entrée unique pour se connecter gratuitement aux API Legrand
![Outils logiciel fichier IES données de distribution spatiale de la lumière](/sites/default/files/styles/360_x_360/public/pro_outils_logiciel_fichier_ies_med01_2.jpg?itok=3KIIM8KZ)
Outils logiciel fichier IES données de distribution spatiale de la lumière
Retrouvez tous les fichiers IES des luminaires Sarlam
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main