Logiciel LCS Pro³

version 3.9.10 – Septembre 2020

A télécharger gratuitement, le logiciel LCS Pro³ permet de configurer une baie VDI en cuivre ou fibre optique et un coffret de communication multimédia de façon très rapide.

Logiciel LCS Pro³

Un outil gratuit et simple pour créer un système VDI

Avec LCS Pro³, bureaux d'études et installateurs électriciens ont la possibilité de :

  • configurer en quelques clics les systèmes Voix Données Images (VDI)
  • visualiser en temps réel la baie,  le coffret de communication pour réseaux multimédia ainsi que les onduleurs
  • éditer une liste du matériel chiffrée (prix public), un récapitulatif technique, un bon de commande…

Téléchargeable gratuitement, LCS Pro³ simplifie la conception de systèmes VDI. Vous choisissez simplement et rapidement produits et options (câbles, cordons de brassages, tablettes, prises terminales RJ45...) qui les composent, le logiciel détermine alors automatiquement les besoins de l'installation réseau VDI et intègre l'ensemble des références dans l’enveloppe adaptée. L'implantation est immédiatement consultable.

Tout le réseau VDI est réalisable avec le logiciel LCS Pro3, en cuivre ou en fibre optique. Vous pouvez créer un synoptique d'installation complet.
Vous accédez à un bilan de l’étude VDI comportant entre autre un récapitulatif technique, un chiffrage (prix public), une liste de matériel, un bon de commande. Tous ces documents pouvant être imprimés, téléchargés en PDF, et intégrés dans un dossier technique.

Retrouvez les nouveautés de LCS Pro3 dans la version 3.9.10 :

  • Ajout de la nouvelle offre fibre optique Haute Densité avec les panneaux optique 1U, 2U, 4U et les cassettes Slim
  • Possibilité d'ajouter en option dans le module visualisation, le kit « 2 guides cordons » sur les panneaux « cuivre »
  • Ajout de 2 Switchs 19" POE
  • Suppression des PDU 19" et Zéro-U avec ampèremètre
  • Mise à jour du tarif 09/2020

Information complémentaire

Recommandations

Formations

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Relations Pro

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0810 48 48 48.

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message